الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحواف وقوائم قاعدة جرافةمجموعات حافة القاعدة2Q-1640: مجموعة الحافة
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحواف وقوائم قاعدة جرافةمجموعات حافة القاعدة2Q-1640: مجموعة الحافة
2Q-1640: مجموعة الحافة

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
توقف
2Q-1640: مجموعة الحافة
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 2Q-1640

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 2Q-1640

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Width Between Sidebars (mm): 3,532.0
Overall Width (in): 143.504
End Depth (in): 12.992
Bevel Angle: 22.5
Adapter Size: J460
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 50
Overall Width (mm): 3,645.0
Overall Depth (in): 12.992
Size: J460
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 8
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 330.0
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 139.055
End Depth (mm): 330.0
Edge Assembly Type: Standard
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 2Q-1640

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة