Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية2U-1035: حلقة منع تسرب دائرية
الصفحة الرئيسية2U-1035: حلقة منع تسرب دائرية
2U-1035: حلقة منع تسرب دائرية

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
توقف
2U-1035: حلقة منع تسرب دائرية
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 2U-1035

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 2U-1035

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Cross Section Diameter (mm): 3.53
Inside Diameter (mm): 31.34
Cross Section Diameter (in): 0.139
Inside Diameter (in): 1.234
Dash Size: 218
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 2U-1035

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة