الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالمهايئات وقارنات التوصيل والتركيباتالمهايئات ومكوناتها348-5052: موصل خطوط الوقود M16
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالمهايئات وقارنات التوصيل والتركيباتالمهايئات ومكوناتها348-5052: موصل خطوط الوقود M16
348-5052: موصل خطوط الوقود M16

Cat® Fuel Lines Connector securely links fuel lines, enabling the uninterrupted flow of fuel to the engine for efficient combustion and engine performance

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
348-5052: موصل خطوط الوقود M16
348-5052: موصل خطوط الوقود M16
348-5052: موصل خطوط الوقود M16
348-5052: موصل خطوط الوقود M16
348-5052: موصل خطوط الوقود M16

Cat® Fuel Lines Connector securely links fuel lines, enabling the uninterrupted flow of fuel to the engine for efficient combustion and engine performance

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 348-5052
مانع تسرب متوافق مع الزيت الهيدروليكي وزيت ناقل الحركة: 8T-6850 (M16 X 1,5)
مانع تسرب متوافق مع الوقود والزيت: 228-7102 (M16 X 1,5)
مانع تسرب متوافق مع اليوريا وسائل التبريد: 291-8174 (M16 X 1,5)
المواد: فولاذ كربوني,فولاذ لا يصدأ
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 348-5052

جرار مجنزر

D6N LGP D6K2 XL D6K2 LGP D6N D5 D6N OEM D6N XL

اللودر المجنزر

963 953 953K 963K

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة