Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالمكونات الكهربية والمكونات الإلكترونيةشاشات عرض ومقاييس الكابينةمقاييس الكابينة366-0367: مقياس الخدمة
الصفحة الرئيسيةالمكونات الكهربية والمكونات الإلكترونيةشاشات عرض ومقاييس الكابينةمقاييس الكابينة366-0367: مقياس الخدمة
366-0367: مقياس الخدمة

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
366-0367: مقياس الخدمة

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 366-0367

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 366-0367
Material: Polycarbonate Plastic
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 366-0367

ضاغط اهتزازي

CS-433E CB-536D

محرك بترولي

3516 3512 3512B

محرك مجموعة المولد

3616 3608 3606

محرك بحري

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

12K 160K 140K 120K 140K 2 120K 2

حفار

312D2 312D2 GC 320D2 GC 326D2 323D2 L 320D2 320D3 318D2 L 312D2 L 313D2 329D2 L 320D2 L 323D3 313D2 LGP 329D2 330D2 L 311F LRR 326D2 L

المحرك الصناعي

3508 3512

جرار بعجل

631E 637E

حفار هيدروليكي‬ صغير

307 303ECR 303E CR 305.5E 305.5 GC 306E2

المحرك

3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM

لودر بعجل صغير

901

مجموعة المولد

3512 3512B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة