Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Caterpillar
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسية3N-8954: طقم ناقل الحركة البحري
الصفحة الرئيسية3N-8954: طقم ناقل الحركة البحري
3N-8954: طقم ناقل الحركة البحري

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
3N-8954: طقم ناقل الحركة البحري

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
قطع الغيار المشمولة في هذه المجموعة

لا تتوفر أي نتائج.

1B-4207: الصامولة
1B-4207: الصامولةالكمية: 8
2N-9341: طقم محمل ورفادة
2N-9341: طقم محمل ورفادةالكمية: 1
5L-5775: المحمل
5L-5775: المحملالكمية: 1
6H-3957: محمل كروي بمعالجة حرارية 40 مم
6H-3957: محمل كروي بمعالجة حرارية 40 ممالكمية: 2
3N-8955: طقم قفل ومانع تسرب
3N-8955: طقم قفل ومانع تسربالكمية: 1
1M-8924: 70 مللي متر القطر الداخلي محمل السباق الداخلي
1M-8924: 70 مللي متر القطر الداخلي محمل السباق الداخليالكمية: 1
2H-8337: محمل أسطواني بقطر داخلي 129,426 مم
2H-8337: محمل أسطواني بقطر داخلي 129,426 ممالكمية: 1
3B-4512: دعم وردة قفل السقف
3B-4512: دعم وردة قفل السقفالكمية: 8
2B-1712: مسمار
2B-1712: مسمارالكمية: 8
4L-3220: محمل كرة حلقة احتجاز بقطر داخلي 90 مم
4L-3220: محمل كرة حلقة احتجاز بقطر داخلي 90 ممالكمية: 1
5L-5772: محمل-مجموعة بكرة وحلقة
5L-5772: محمل-مجموعة بكرة وحلقةالكمية: 2
5L-4102: المحمل
5L-4102: المحملالكمية: 2
5L-5773: حلقة داخلية بقطر خارجي 113,518 مم
5L-5773: حلقة داخلية بقطر خارجي 113,518 ممالكمية: 2
عرض 1 إلى 13 من 13
الوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 3N-8954

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 3N-8954

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 3N-8954

محرك بحري

3408B 3408

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة