Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Caterpillar
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالمهايئات وقارنات التوصيل والتركيباتالمهايئات ومكوناتها415-2241: محول مستشعر درجة حرارة الزيت 1/8 بوصة-27NPTxM12x1,5
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالمهايئات وقارنات التوصيل والتركيباتالمهايئات ومكوناتها415-2241: محول مستشعر درجة حرارة الزيت 1/8 بوصة-27NPTxM12x1,5
415-2241: محول مستشعر درجة حرارة الزيت 1/8 بوصة-27NPTxM12x1,5

يقوم مهايئ مستشعر درجة حرارة الزيت من Cat® بتوصيل مستشعر درجة حرارة الزيت بنظام الزيت بشكل آمن ودقيق، مما يتيح قياسات درجة الحرارة بدقة

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
415-2241: محول مستشعر درجة حرارة الزيت 1/8 بوصة-27NPTxM12x1,5
415-2241: محول مستشعر درجة حرارة الزيت 1/8 بوصة-27NPTxM12x1,5
415-2241: محول مستشعر درجة حرارة الزيت 1/8 بوصة-27NPTxM12x1,5
415-2241: محول مستشعر درجة حرارة الزيت 1/8 بوصة-27NPTxM12x1,5
415-2241: محول مستشعر درجة حرارة الزيت 1/8 بوصة-27NPTxM12x1,5

يقوم مهايئ مستشعر درجة حرارة الزيت من Cat® بتوصيل مستشعر درجة حرارة الزيت بنظام الزيت بشكل آمن ودقيق، مما يتيح قياسات درجة الحرارة بدقة

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
القطع ذات الصلة
219-0669: حلقة منع تسرب دائرية‬ بقطر داخلي 9,4 مم
219-0669: حلقة منع تسرب دائرية‬ بقطر داخلي 9,4 مم

حلقة دائرية

فحص السعر
228-7100: حلقة منع تسرب دائرية‬ بقطر داخلي 9,4 مم
228-7100: حلقة منع تسرب دائرية‬ بقطر داخلي 9,4 مم

حلقة دائرية

فحص السعر
6V-9028: حلقة منع تسرب دائرية‬ بقطر داخلي 9,4 مم
6V-9028: حلقة منع تسرب دائرية‬ بقطر داخلي 9,4 مم

حلقة دائرية

فحص السعر
219-0669
219-0669: حلقة منع تسرب دائرية‬ بقطر داخلي 9,4 مم
فحص السعر
228-7100
228-7100: حلقة منع تسرب دائرية‬ بقطر داخلي 9,4 مم
فحص السعر
6V-9028
6V-9028: حلقة منع تسرب دائرية‬ بقطر داخلي 9,4 مم
فحص السعر
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة