Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Caterpillar
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم418-2065: خرطوم كبير بقطر داخلي 9.52 مم
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم418-2065: خرطوم كبير بقطر داخلي 9.52 مم
418-2065: خرطوم كبير بقطر داخلي 9.52 مم

خرطوم ®Cat لخطوط احتراق العادم

العلامة التجارية: Cat

طول مخصص
صور المنتج
418-2065: خرطوم كبير بقطر داخلي 9.52 مم
418-2065: خرطوم كبير بقطر داخلي 9.52 مم

خرطوم ®Cat لخطوط احتراق العادم

العلامة التجارية: Cat

طول مخصص
أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل القطعة مناسبة؟ أم تحتاج إلى إصلاح؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 418-2065
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 418-2065

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
القطر الداخلي (بوصة): 0.37
Bulk Unit of Measure: CM
القطر الداخلي (مم): 9.52
حجم لوحة أجهزة القياس (بوصة): -6
القطر الخارجي (بوصة): 0.77
القطر الخارجي (مم): 19.5
ضغط العمل (كيلوباسكال): 4,300.0
ضغط العمل (رطل لكل بوصة مربعة): 624.0
‏‫درجة حرارة التشغيل‬: -55 إلى 175 درجة مئوية
المواد: مطاط
التطبيق: نظام تبريد المحرك
سعة الضغط (رطل لكل بوصة مربعة): 1,720.0
SAE: SAE 20R3
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 418-2065

الشاحنة المفصلية

730C2 740C 740 GC 730C 745C 735C 745 730 735

حل SPL قائم على HEX

352F OEM

شاحنة الطرق الوعرة

772 770

ماكينة مناولة المواد

MH3260 MH3295

محرك مجموعة المولد

G3516C

مجموعة نقل الحركة

TR35E44-C9.3B

لودر بعجل

980 XE 982XE 988 XE 986 980 982 988GC 980GC 988 986K 980XE 988K XE 988K 980M 982 XE 982M

جرار مجنزر

D6T LGP D9 D6 D8 D8T D6XE D9T D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XW D6T XL D6T D7E

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

ماكينات إصلاح الطرق

RM600 RM500

ضاغط التربة

825 825K

كاشطة جرار بعجل

627K 631K 627 623 621 637 631 637K 657 651 623K 621K

وحدة آلية هيدروليكية متنقلة

336FMHPU 336F 352FMHPU 390F

تحميل ونقل وتفريغ

R2900 XE R1700 R2900

شاحنة مفصلية تعمل تحت الأرض

AD45

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

18M3 16 18 16M3

جرار بعجل

657E 621K OEM 631K 651 834 834K 824K 824

المحرك

C15 C18 C9.3

مجموعة المولد

C18 GEN SE XQ425 C13 XQ375 G3516H C18 XQ1140

ماكينة مد المواسير

PL83 PL87 PL72

محرك - صناعي

3516B

شاحنة

772G OEM 770G 772G 770G OEM

حلول شركة تصنيع المعدات الأصلية‬

TR35E44-C9.3BL

ضاغط طمر النفايات

836 836K

ماكينة الكشط على البارد

PM620 PM622

شاحنة قاذف

740 730C2 EJ 730C

المحرك الصناعي

C18 C13 C15

ناقل الحركة البترولي

CX31-P600-C18I

حفار

352F 340F 349 349F LXE 340F L LRE 336F 336F LN XE MH3295 352 336F L 336F XE 374F L 390F 374F 340F L UHD 352F XE VG 349F L 336F LNXE 395 352F-VG 336F LN 336F L XE 390F L 374 349F 352 UHD

شاحنة المحاجر

770G

كاشطة بعجل

637K 657E

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة