Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسية420-5282: فلتر هواء المحرك الأساسي فائق الكفاءة
الصفحة الرئيسية420-5282: فلتر هواء المحرك الأساسي فائق الكفاءة
420-5282: فلتر هواء المحرك الأساسي فائق الكفاءة

فلتر هواء المحرك فائق الكفاءة - الأساسي

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
420-5282: فلتر هواء المحرك الأساسي فائق الكفاءة
420-5282: فلتر هواء المحرك الأساسي فائق الكفاءة
420-5282: فلتر هواء المحرك الأساسي فائق الكفاءة
420-5282: فلتر هواء المحرك الأساسي فائق الكفاءة
420-5282: فلتر هواء المحرك الأساسي فائق الكفاءة

فلتر هواء المحرك فائق الكفاءة - الأساسي

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 420-5282
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 420-5282

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Depth (in): 15.898
Shape: Non-Round
Height (in): 24.764
Media Type: UHE
Height (mm): 629
Width (in): 7.673
Width (mm): 194.9
Type: Primary
Material: Polyurethane Plastic
Depth (mm): 403.8
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 420-5282

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير