Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالمكونات الهيدروليكيةمجموعات الصمامات الهيدروليكية ومكوناتهاالصمامات الهيدروليكية الأخرى448-4307: صمام بملف لولبي 24 فولت تيار مستمر
الصفحة الرئيسيةالمكونات الهيدروليكيةمجموعات الصمامات الهيدروليكية ومكوناتهاالصمامات الهيدروليكية الأخرى448-4307: صمام بملف لولبي 24 فولت تيار مستمر
448-4307: صمام بملف لولبي 24 فولت تيار مستمر

صمام بملف لولبي ثنائي المواضع وثلاثي المسارات من Cat®‎ يتحكم في مسارات السوائل المتعددة في الأنظمة الهيدروليكية للتشغيل الدقيق والفعال

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
448-4307: صمام بملف لولبي 24 فولت تيار مستمر
448-4307: صمام بملف لولبي 24 فولت تيار مستمر
448-4307: صمام بملف لولبي 24 فولت تيار مستمر
448-4307: صمام بملف لولبي 24 فولت تيار مستمر
448-4307: صمام بملف لولبي 24 فولت تيار مستمر

صمام بملف لولبي ثنائي المواضع وثلاثي المسارات من Cat®‎ يتحكم في مسارات السوائل المتعددة في الأنظمة الهيدروليكية للتشغيل الدقيق والفعال

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 448-4307

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
الجهد (فولت): 24 فولت من التيار المستمر
الطول (مم): 111.0
الارتفاع (مم): 53.95
الطول (بوصة): 4.37
الارتفاع (بوصة): 2.12
Material: Carbon Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 448-4307

مجراف الحبل الكهربائي

7495 HF 7495

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

120 GC 140 GC

لودر بعجل

972M XE 962M Z 962 966M XE 938K 938M 994F 924K 926M 966L 930K 966M 930M 962L 994H 950M 972M 950L 962M 972L 980L 982M 980M 950M Z

جرار مجنزر

D6K2 XL D6K2 D6N LGP D4 D6N XL D6K2 LGP D6N D6K

اللودر المجنزر

953K 963K 963 953 973

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة