Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمسامير الوصلة499-3849: مجموعة المسمار
الصفحة الرئيسية
أدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمسامير الوصلة
499-3849: مجموعة المسمار
499-3849: مجموعة المسمار

Linkage Pin

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
499-3849: مجموعة المسمار
499-3849: مجموعة المسمار
499-3849: مجموعة المسمار
499-3849: مجموعة المسمار
499-3849: مجموعة المسمار

Linkage Pin

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 499-3849
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 499-3849

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Material: Steel,Alloy Steel,Low Alloy Steel
Internal Groove: Greased through pin
Pin Type: Flag Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 89
Pin Diameter (in): 3.5
Length (mm): 216
Length (in): 8.5
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 499-3849

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير