لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.

تحديد متجر

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.

بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

4P-2942: طقم عمود الكامات
الصفحة الرئيسيةأطقم الترقيات والإصلاحاتأطقم الإصلاح والخدمةالمحركاتأطقم إصلاح وخدمة المحركات العامة4P-2942: طقم عمود الكامات

4P-2942: طقم عمود الكامات

عمود الكامات

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج

4P-2942: طقم عمود الكامات
4P-2942: طقم عمود الكامات

4P-2942: طقم عمود الكامات

عمود الكامات

العلامة التجارية: Cat

قطع الغيار المشمولة في هذه المجموعة

لا تتوفر أي نتائج.

7E-9980: عمود الكامات الأحادي

الكمية: 1

7S-3161: رافع صمام للعمود المتأرجح

الكمية: 12

عرض 1 إلى 2 من 2

وصف رقم القطعة 4P-2942

الوصف: أعمدة الكامات عبارة عن أسطوانات تتحاذى مع أسطوانات المحرك. تتوافق شحمات أعمدة الكامات مع صمامات المحرك. فبينما تدور أعمدة الكامات، تقوم بفتح سحب المحرك وصمامات العادم وإغلاقها. السمات:يتم تصنيع قطع Cat® وفقًا لمواصفات دقيقة، كما أنه يتم تصميمها لضمان المتانة، والموثوقية، والإنتاجية، وتقليل الأثر البيئي، وإعادة الاستخدام

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج للمواد الكيميائية بما في ذلك الرصاص ومركبات الرصاص، والتي من المعروف في ولاية كاليفورنيا أنها تسبب السرطان والتشوهات الخلقية أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.P65Warnings.ca.gov.

مواصفات رقم القطعة 4P-2942

وحدات القياس

    الارتفاع (بوصة):

    12.25

    الطول (بوصة):

    60.5

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 4P-2942

الشاحنة المفصلية

D250E D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D35C D300D D300B

المحرك - الماكينة

3306

محرك مجموعة المولد

3306 3306B

لودر بعجل

966F II 972G 966D 966C 966F 966E 966G 970F 966R

جرار مجنزر

D6H XL D7R D6H XR D7F D7G D7H D6D SR D6G2 LGP D6GC D6H II D6F SR D5B D5E D6E SR D6D D6R D6E D6G D6H

وحدة الطاقة

XQG135

مجموعة مولد بترولية

G3306B

ضاغط التربة

815B 815F

محرك بحري

3306B 3306

المولد

SR4

اللودر المجنزر

973C 973 977L

محرك الشاحنة

1673C 3306

تحكم هيدروليكي

163 143 153 141 140

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

12H 12G 120B 160H 160H NA 160H ES 12H NA 140B 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140G 140H NA 140H ES 143H 14G

الكسارة

7 6 5 977

جرار بعجل

615 621R 611 621S 623 615C 627B 627E 615C II 814B 814F

الرافعة

57H 57 56 55 56H

مجموعة المولد

3306B G3306

ماكينة مد المواسير

572G 572R 561D

المجراف الأمامي

235C

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65

ضاغط طمر النفايات

816B 816F

ماكينة نقل الأخشاب ذات العجلات

528 545 528B 530B

المحرك الصناعي

3306 D333C 3306B

حفار

330 L 330-A L 235 E300 350-A 330B L 330-A 330-A L 235B 235C 235D 330 LN 330-A LN 350-A L 330B 350 L

كاشطة بعجل

637E 637G 637D 627G 627F 627B 627E 615C 621E

محرك الغاز

G3306B G3306

البلدوزر

7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

حفار ذو عجلات

W330B

أساسي

أساسي

قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة