Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةمكونات معدنية ومثبتات أدوات التعشيق الأرضيةفلكات أدوات التعشيق الأرضية4S-7136: وردة مسطحة من الفولاذ مقاس M100
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةمكونات معدنية ومثبتات أدوات التعشيق الأرضيةفلكات أدوات التعشيق الأرضية4S-7136: وردة مسطحة من الفولاذ مقاس M100
4S-7136: وردة مسطحة من الفولاذ مقاس M100

وردة مستوية

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
4S-7136: وردة مسطحة من الفولاذ مقاس M100
4S-7136: وردة مسطحة من الفولاذ مقاس M100
4S-7136: وردة مسطحة من الفولاذ مقاس M100
4S-7136: وردة مسطحة من الفولاذ مقاس M100
4S-7136: وردة مسطحة من الفولاذ مقاس M100

وردة مستوية

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 4S-7136

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
نوع الوردة: وردة مستوية
المواد: فولاذ,فولاذ كربوني
القطر الخارجي (بوصة): 6.252
القطر الخارجي (مم): 158.8
السُمك (بوصة): 0.12
السُمك (مم): 3.05
القطر الداخلي (بوصة): 4059.0
القطر الداخلي (مم): 1031.0
Outside Diameter (in): 6.25
Outside Diameter (mm): 158.75
Inside Diameter (mm): 103.12
Inside Diameter (in): 4.06
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 4S-7136

ماكينة مد المواسير

PL87 594H 587T 587R 594

مجموعة المولد

3508B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة