Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمحامل الجلب526-8424: جلبة المحمل
الصفحة الرئيسية
أدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتمسامير الوصلة ومحامل الجلبةمحامل الجلب
526-8424: جلبة المحمل
526-8424: جلبة المحمل

محمل جلبة الشفة

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
526-8424: جلبة المحمل
526-8424: جلبة المحمل
526-8424: جلبة المحمل
526-8424: جلبة المحمل
526-8424: جلبة المحمل

محمل جلبة الشفة

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 526-8424
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 526-8424

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Lip Thickness (in): 0.31
Inside Diameter (mm): 130
Inside Diameter (in): 5.1
Outside Diameter (mm): 150
Outside Diameter (in): 5.91
Overall Length (mm): 47
Overall Length (in): 1.85
Flange Diameter (mm): 162
Flange Diameter (in): 6.38
Type: FLANGED SLEEVE
Lip Thickness (mm): 8
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Alloy Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 526-8424

شاحنة تسير على الطرق الوعرة

797F

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير