الصفحة الرئيسية538-4792: XT-6 ES
الصفحة الرئيسية538-4792: XT-6 ES
538-4792: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
538-4792: XT-6 ES
538-4792: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

العلامة التجارية: Cat

المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 538-4792

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

عرض المزيد
تحذير بشأن منتجات مجموعات خراطيم CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 538-4792
Overall Length (mm): 1,980.0
Weight (kg): 1.742
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 538-4792

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة