الصفحة الرئيسية561-0147: Two Wire Braid Compact Hose
الصفحة الرئيسية561-0147: Two Wire Braid Compact Hose
561-0147: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
561-0147: Two Wire Braid Compact Hose
561-0147: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 561-0147

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 561-0147
Overall Length (mm): 380.0
Weight (kg): 0.458
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 561-0147

مجرفة هيدروليكية

6020 6020B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة