Caterpillar
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.

تسجيل

Caterpillar

بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها
الصفحة الرئيسيةأطقم الترقيات والإصلاحاتأطقم الإصلاح والخدمةالصيانة563-7916: طقم التصريف
الصفحة الرئيسية
أطقم الترقيات والإصلاحاتأطقم الإصلاح والخدمةالصيانة
563-7916: طقم التصريف
563-7916: طقم التصريف

طقم تصريف خدمة درجات الحرارة المنخفضة. الحجم: M20X 4.0-6G

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
563-7916: طقم التصريف
563-7916: طقم التصريف
563-7916: طقم التصريف
563-7916: طقم التصريف
563-7916: طقم التصريف

طقم تصريف خدمة درجات الحرارة المنخفضة. الحجم: M20X 4.0-6G

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
قطع الغيار المشمولة في هذه المجموعة

لا توجد حاليًا أي قطع غيار مرتبطة بهذه المجموعة.

إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية، يُرجى اتصل بالوكيل المحلي لديك

تفضل بزيارة المتجر:

أو استخدم نموذج الاتصال لدينا
.

الوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 563-7916

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
الوزن (كجم): 0.1
الوزن (رطل): 16
Material: Polyamide Plastic
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 563-7916

منتجات الغابات

522

ROTARY MIXER

RM800

ماكينة مناولة المواد

MH3260

شاحنة التفريغ المفصلية

730 EJECTOR 725 730 735

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

18M3 12K 14M3 12M 3 16 14 18 160K 120K 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 16M3 14M-3 160 140K 160M 3 150 140K 2 160M 3 AWD 140 16GC 120K 2

الحفار

340 349 MH3295 352 350 355 253MHPU 336 3101 349 GC 374MHPU 395 350MHPU 374 350 OEM 352 UHD

جرار مجنزر

D6 D8 D7 D8T D6XE

جرار بعجل

834 834K 824K 824 982XE 966 988 XE 972M 972 972L 966 GC 986 966XE 980 982 988GC 988 986K 972M XE 966M XE 980XE 988K XE 988K 980L 972XE 980M 966L 966M 982M

ماكينة مد المواسير

PL83 PL87

المنتجات البحرية

C18 GEN SET

ماكينات إصلاح الطرق

RM400 RM400 RM600

أداة العمل

PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

لودر مجنزر

973K 973

ضاغط نقل التربة

825 825K 836 826 836K 826K

المحرك - مجموعة المولد

C9.3

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير