الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم587-9003: Permanent Coupling
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم587-9003: Permanent Coupling
587-9003: Permanent Coupling

Cat Permanent Coupling BSPP – 90 Degree Cone Female Swivel

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
587-9003: Permanent Coupling
587-9003: Permanent Coupling
587-9003: Permanent Coupling
587-9003: Permanent Coupling
587-9003: Permanent Coupling

Cat Permanent Coupling BSPP – 90 Degree Cone Female Swivel

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 587-9003

Cat Permanent Coupling BSPP – 90 Degree Cone Female Swivel

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 587-9003

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Connector: Permanent
Material: STEEL,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Deg
Connector Type: -4 BSPP CONE FEMALE SWIVEL
Thread Size (in): 1/4-19
Drop Length (mm): 30.0
Drop Length (in): 1.18
Length (mm): 74.0
Length (in): 2.91
Cut-Off Factor (mm): 25.0
Cut-Off Factor (in): 0.98
Recommended Hose Size (mm): 6.25
Recommended Hose Size (in): 0.25
Compatible With: ISO 3864 4SP
Hex Size (mm): 19.0
Hex Size (in): 0.75
Description: Permanent Coupling 4DS4
Applications: Permanent Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 587-9003

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة