Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالمهايئات وقارنات التوصيل والتركيبات5P-1295: ذراع خرطوم كامل
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالمهايئات وقارنات التوصيل والتركيبات5P-1295: ذراع خرطوم كامل
5P-1295: ذراع خرطوم كامل

Hydraulic Return/Suction Low Pressure

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
5P-1295: ذراع خرطوم كامل
5P-1295: ذراع خرطوم كامل

Hydraulic Return/Suction Low Pressure

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 5P-1295

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Inside Diameter (in): 2.5
Inside Diameter (mm): 63.5
Dash Size: -40
Outside Diameter (in): 3.11
Outside Diameter (mm): 79.0
Working Pressure (kPa): 1,050.0
Working Pressure (psi): 152.0
Operating Temperature: -40°C to 120°C
Material: Rubber,Other Hose
Application: Oil Resistance
Pressure Capacity (psi): 4,200.0
Bulk Unit of Measure: CM
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 5P-1295

حامل الأدوات المتكامل

IT18F IT38G II IT24F IT38G IT38F IT28F IT28B

الشاحنة المفصلية

D350E II D400E II

شاحنة الطرق الوعرة

789G 777G 777E 789D 793F 789 785 793

لودر بعجل

980K HLG 918F 972H G926 938G II 993K 980G II 924F 926 980C 980F 980H 992G 930 980K 928F 938G 926E 938F 966H 930R 930T 980F II

جرار مجنزر

D7R D9N D7R II D6T

ضاغط التربة

825H 825G 825G II

كاشطة جرار بعجل

627K 631K 627K LRC 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

تحميل ونقل وتفريغ

R1700 II R2900G R1700G R2900

جرار صناعي

HA771 HA871 TK381 TK371

اللودر المجنزر

955L

ماكينة الثقب الدوارة

MD6310

شاحنة مفصلية تعمل تحت الأرض

AE40 AE40 II AD45 AD40

ماكينة تقطيع الأشجار وتجميعها المجنزرة

522 521

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

12H 12K 120H 120 160K 160H 120K 16H NA 135H 160H NA 160H ES 12H NA 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140K 163H NA 140H 120H NA 16H 140H NA 140K 2 140H ES 140 143H 14H 120K 2

جرار بعجل

651B 651E 657E 657B 621K OEM 641B 824H 824G 854G 824G II

‏‫ماكينة تقطيع الأشجار وتجميعها ذات العجلات

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

قاطع دوار

RC20

ماكينة مد المواسير

572R II 572R

المجراف الأمامي

235C

شاحنة

785 793F CMD 775G 773G LRC 793F OEM 793F 789D 777G 775G OEM 793F XQ 769 785G 773G 797F 775G LRC 773G OEM 769B 769D 797B

ضاغط طمر النفايات

826G II 826G 826H

شاحنة قاذف

D400E II

حفار

235 235B 235C 235D

شاحنة المحاجر

771D

اللودر المزود بذراع رافعة مفصلية

2484D 559D 2384D 579D

كاشطة بعجل

651E 637K 657E

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة