Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالمكونات الهيدروليكيةالمكونات الهيدروليكية الأخرى5P-2948: موصل أنبوب مستقيم 1\8-27 NPTF × 3.18 مم
الصفحة الرئيسيةالمكونات الهيدروليكيةالمكونات الهيدروليكية الأخرى5P-2948: موصل أنبوب مستقيم 1\8-27 NPTF × 3.18 مم
5P-2948: موصل أنبوب مستقيم 1\8-27 NPTF × 3.18 مم

مهايئ مستقيم حامل للسوائل (ضغط إلى NPTF)(فرملة هوائية)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
5P-2948: موصل أنبوب مستقيم 1\8-27 NPTF × 3.18 مم
5P-2948: موصل أنبوب مستقيم 1\8-27 NPTF × 3.18 مم
5P-2948: موصل أنبوب مستقيم 1\8-27 NPTF × 3.18 مم
5P-2948: موصل أنبوب مستقيم 1\8-27 NPTF × 3.18 مم
5P-2948: موصل أنبوب مستقيم 1\8-27 NPTF × 3.18 مم

مهايئ مستقيم حامل للسوائل (ضغط إلى NPTF)(فرملة هوائية)

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 5P-2948

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
نوع: مستقيم
نوع الموصل: ضغط مع NPTF
‏‫وصف المواد: غير محدد
الطول (مم): Not specified
الحز: 1/8-27 NPTF
حجم السداسي (مم): Not specified
الطول (بوصة): Not specified
حجم السداسي (بوصة): Not specified
Material: Alloy Brass
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 5P-2948

الشاحنة المفصلية

D44B D20D D35HP D30C D30D D250E II D35C D250E D250D D250B D25D D25C D350E D350D D350C D350E II D400E II D300E II D550B D300E D300D D300B D400E D400D D400 725 D40D 740 730 735

شاحنة نقل الأخشاب في الغابات

574B 564

ماكينة المناولة التلسكوبية

RT80 RT100

محرك مركبي

3516 3512

مجموعة بترولية

TH48-E70

ضاغط اهتزازي

CS-573 CS-54 CP-533D CS-583 CP-533E CS-323C CS-433E CS-663E CS-433C CS-531D CS-563 CP-663E CP-433E CS-423E CP-323C CS-533D CS-533E CP-563E CP-563D CP-563C CP-54 CB-534C CB-534B CB-534D CB-535B CB-634 CB-634C CB-634D CC-34 CC-24 CB-334E CB-564D CB-334D CP-563 CB-335E CD-54 CB-434B CB-434D CB-434C CB-434 CP-573E CS-583E CS-583C CS-583D CB-34 XW CB-32 CB-34 CS-573C CS-573D CS-573E CB-24 CB-22 CS-683E CB-14 CS-563C CS-563D CS-563E

محرك بحري

3304 3306 3412 3408 3406 3516 3512 3508 3408B 3408C 3406B 3406C 3306B 3412C 3304B

المولد

SR4

تحميل ونقل وتفريغ

R1700G R1700 II R2900G R2900

شاحنة مفصلية تعمل تحت الأرض

AD22 AD22 AE40 AE40 II AD45 AD40

محرك الشاحنة

3408B 3406C 3406B 3306B 3408 3406 3306

ماكينة تقطيع الأشجار وتجميعها المجنزرة

2390 2391 1190 2290 2590 1390 2491 TK711 TK732 TK1051 TK722 TK721 TK752 TK751 511 TK741 522 521 1190T 532 541 1290T 551 552

لودر بعجل صغير

910G 914G

مجموعة المولد

3412C 3456 3408C 3406C 3406E

ماكينة مد المواسير

572R II 587R 561N 561M 572R 583R

المجراف الأمامي

5080 5090B

محرك - صناعي

3406B

ضاغط طمر النفايات

836 826C 826G 816B 816F

ماكينة الكشط على البارد

PM-565B

شاحنة قاذف

D400E II 740

ماكينة نقل الأخشاب ذات العجلات

535C 545C 525C 518 528 545

كاشطة بعجل

657E 637E 627F 627E

البلدوزر

824S 834U 834S 825 D5C PAT 7SU 6SU 7S LGP 8S 4S 4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 5A PAT

حامل الأدوات المتكامل

IT62G IT38G IT14G IT38F IT28G IT28F

شاحنة تسير على الطرق الوعرة

D10R

ضاغط هوائي

PS-200B PS-300C CW-14 PS-360B PF-290B PF-300C PS-150C PS-150B

المحرك - الماكينة

3408 3116 3114 C27 3208

شاحنة الطرق الوعرة

773

محرك مجموعة المولد

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306B 3306 3304 3412 3412C 3508 3406 3408 3512 3516

حفار تعدين

5230B 5110B 5230

خلاط ماكينات الإصلاح

RM-500

جرار مجنزر

D6G2 LGP D6H II D3C II D10 D4H III 30/30 D3C III D3G D4G D4H D5C D5M D5N D5H D5G D6R D6M D6N D6H D6H XL D6H XR D4C III D5H XL D5C III D7G2 D7R D7G D7H D8R D8K D8N D9H DEUCE D6G2 XL D4H XL D4C II D7R II

جرار

772B 776B 768C

لودر بعجل

960F 972G 950G 950F 962G 988B 988F 966D 966C 966F 966E 966G 930R 930T 924G 928F 938G 938F 990 II 928G 988F II 994 990 920 930 950 980F II 966F II 924GZ 972G II 980B 992D 980C 992C 980F 980G 970F 966G II 950F II

ضاغط التربة

815 825G 825C 815B 815F

محرك بترولي

C15 C18

جرار صناعي

HA771 HA871 TK381 TK371

اللودر ذو المحراث الخلفي

426B 438B 416 426 428 436B 446D 446B 438 436 446 428B 416B

حفار هيدروليكي‬ صغير

308E CR 305.5E2 307E 308E2CR 308E 308E2 CR 308E2 308E SR 307E2 306E2 308E2SR 304 305 306 307 307-A 305.5 308E2 SR

المصدم

SCT673 SPT343

اللودر المجنزر

933C 963 973 983 939 933 943 939C 953 973C 963B 963C 953B 953C 977K 977L 955L 931C II 983B 935C II

تحكم هيدروليكي

48 183B

ماكينة نقل الأخشاب المجنزرة

D5HTSK II 527 517 D4HTSK III D4HTSK II

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

120G 120M 140G 130G 143H 163H NA 140H ES 160H ES 12H NA 16G 140H NA 14G 12G 12M 160H 160H NA 12H ES

راصف الأسفلت

BG555E BG-260D AP-500E BG-2455D AP-1000D AP-555E AP-1055D AP-255E BG500E

الكسارة

953B D5 963 953 943 3 7 6 5 4 8D

الرافعة

528 54H 57H 56H 53 57 56 55

جرار بعجل

651E 615C II 615 611 657E 615C 844 834B 814B 824C 814F 814

‏‫ماكينة تقطيع الأشجار وتجميعها ذات العجلات

HA770 TK370 TK380 HA870 543 533

المحرك

C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

شاحنة

775F 775E 775D 777B 777F 769D 769C 785 789 773E 773D 773F 773B

CHALLENGER

65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E 70C

أداة خدش كسارة

140G 130G 12G 16G

المحرك الصناعي

C32 C18 3126 3116 3456 3304 3306 3176C 3412 3406 3512 3516 C-12 C-15 C-10 C-16 3508 3406E 3406C 3408E 3408B 3408C 3306B C32B 3196 3412E 3412C C15

حفار

330 L 345B II 320-A L 215B 325B L 320-A S 320-A N 312B 312C 375-A L 325-A 322B LN 214B E300B 322N 322-A LN 312-A 213B 322B 322C 330B LN 224B 345B 212B 312B L 307 330-A L EL300 330 LN M325C 206B 312C L 350-A L 205B 322-A 325B 350 L 322B L 345B L 330-A L 317-A 231D 325-A L 322 L 317-A N 385B E240 EL240 320N 315-A 320B 211B 320B S E180 320B N 320B L 345B II MH 245D 330B 245B 320 L 365B L 365B 325-A FM L E300 EL180 325 LN 350-A EL240B EL240C 330B L 325B LN E240C E240B 325 L 322-A L E120B 322-A N 325-A LN 214B FT E110B 322 LN 320-A 215 EL200B 330-A 317 N E200B 315B L 375-A 330-A LN 245 365B II EL300B 322C FM M318 M320

اللودر المزود بذراع رافعة مفصلية

539

شاحنة المحاجر

775D 775B 773E 771D 771C

حفار ذو عجلات

W330B W345B II M325B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة