Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف شفرة قطعحواف شفرة قطع6Y-0021: حد القطع
الصفحة الرئيسية
أدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف شفرة قطعحواف شفرة قطع
6Y-0021: حد القطع
6Y-0021: حد القطع

حد القطع D11 ‏60 مم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
6Y-0021: حد القطع
6Y-0021: حد القطع
6Y-0021: حد القطع
6Y-0021: حد القطع
6Y-0021: حد القطع

حد القطع D11 ‏60 مم

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 6Y-0021
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 6Y-0021

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 60
Overall Length (mm): 1,029.4
End 2 Hole Offset (mm): 57.5
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 40.528
End 2 Hole Offset (in): 2.264
Width (mm): 406
End 1 Hole Offset (in): 2.264
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 57.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 2.362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 6Y-0021

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير