Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية7V-9103: مجموعة الخرطوم
الصفحة الرئيسية7V-9103: مجموعة الخرطوم
7V-9103: مجموعة الخرطوم

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-3 ES

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
7V-9103: مجموعة الخرطوم
7V-9103: مجموعة الخرطوم
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-3 ES

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 7V-9103
Overall Length (mm): 455.0
Weight (kg): 1.553
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 7V-9103

لودر بعجل

930R 930T

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة