Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Caterpillar
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسيةأطقم الترقيات والإصلاحاتأطقم الإصلاح والخدمةالصيانة8Y-6460: طقم دليل التوجيه
الصفحة الرئيسيةأطقم الترقيات والإصلاحاتأطقم الإصلاح والخدمةالصيانة8Y-6460: طقم دليل التوجيه
8Y-6460: طقم دليل التوجيه

Cat® Plastic Runner Guide Kit provides a precise and durable guiding solution for linear motion systems

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
8Y-6460: طقم دليل التوجيه
8Y-6460: طقم دليل التوجيه

Cat® Plastic Runner Guide Kit provides a precise and durable guiding solution for linear motion systems

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
قطع الغيار المشمولة في هذه المجموعة

لا تتوفر أي نتائج.

3S-9557: برغي الماكينة
3S-9557: برغي الماكينةالكمية: 1
عرض 1 إلى 1 من 1
الوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 8Y-6460
المواد: بلاستيك بولي أميد
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 8Y-6460

الشاحنة المفصلية

D400E D250E D250B D400D D25D D25C D350D D350C D35HP D30C D30D D250E II D35C D300E D350E II D400 D300B D40D D400E II

ماكينة نقل الأخشاب المجنزرة

527 D4HTSK II D5HTSK II 517 D4HTSK III

شاحنة قاذف

D400E II

حفار تعدين

5230B 5130 5230 5130B

الكسارة

7 6 5 4 9 8 D5 11 10

الرافعة

59N 59L 58L 54H 57H 56 55 59 56H

جرار بعجل

611 613C II 615C II

جرار مجنزر

D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7H D6R III D8R D8L D8N D7R LGP D9T D9R D6T LGPPAT D8R II D9L D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D9 GC D4H III D6R II D4H XL D6T XW D5H XL D6T XL D10N D4H D10R D11N D5M D11R D5H D7R II D6R D6T D6M D7R XR D6H

كاشطة بعجل

613C

جرار للخوض في المياه

D7R II

البلدوزر

4S 4P 5A 5P 5S 10SU 7SU 6A 6S 11U 7A 7S 7U 6SU 10U 11SU 8A 8U 9U 9SU 8SU

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة