Zeppelin Power Norway

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Zeppelin Power Norway
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليأطقم الهيكل السفليأطقم مجموعة العجلة المسننة610-5286: Sprocket Kit
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليأطقم الهيكل السفليأطقم مجموعة العجلة المسننة610-5286: Sprocket Kit
610-5286: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

العلامة التجارية: undefined

fallback-image
610-5286: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

العلامة التجارية: undefined

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
العناصر المشمولة

لا تتوفر أي نتائج.

6V-3531: مسمار سداسي الرأس M20-2,5 x 50 مم
6V-3531: مسمار سداسي الرأس M20-2,5 x 50 ممالكمية: 36
6Y-4898: العجلة المسننة للجنزير
6Y-4898: العجلة المسننة للجنزيرالكمية: 2
8T-3282: وردة صلبة بسمك 3,5 مم
8T-3282: وردة صلبة بسمك 3,5 ممالكمية: 36
عرض 1 إلى 3 من 3
الوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 610-5286

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 610-5286

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Number of Bolts: 18
Pitch (mm): 202.8
Number of Teeth: 21
Bolt Thread Size: M20
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7.984
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 610-5286

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة