Zeppelin Power Norway

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Zeppelin Power Norway
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
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليأطقم الهيكل السفليأطقم مجموعة العجلة المسننة616-1285: Sprocket Kit
الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليأطقم الهيكل السفليأطقم مجموعة العجلة المسننة616-1285: Sprocket Kit
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

العلامة التجارية: undefined

fallback-image
616-1285: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 16 Bolts, 25 Teeth, 202.81mm Track Pitch

العلامة التجارية: undefined

العناصر المشمولة

لا تتوفر أي نتائج.

447-1722: مسمار برأس سداسي بحز M24X3
447-1722: مسمار برأس سداسي بحز M24X3الكمية: 32
207-3658: العجلة المسننة للجنزير
207-3658: العجلة المسننة للجنزيرالكمية: 2
عرض 1 إلى 2 من 2
الوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 616-1285

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 616-1285

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Number of Bolts: 16
Pitch (mm): 202.81
Number of Teeth: 25
Bolt Thread Size: M24
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7.985
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 616-1285

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة