НачалоМаркучи и тръбиТръби, тръбни комплекти и компонентиТръби3W-0542: Тръбен монтаж
НачалоМаркучи и тръбиТръби, тръбни комплекти и компонентиТръби3W-0542: Тръбен монтаж
3W-0542: Тръбен монтаж

Тръбен възел за носене на течност

Марка: Cat

Изображения на продукти
3W-0542: Тръбен монтаж
3W-0542: Тръбен монтаж

Тръбен възел за носене на течност

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 3W-0542

Мерна единица

САЩМетрични
Външен диаметър (мм): 13,0
Външен диаметър (инч): 0,5
Приблизителна обща дължина (мм): 425,0
Материал: СТОМАНА
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 3W-0542

ГЪСЕНИЧЕН ТОВАРАЧ

963B 963

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено