Начало497-6144: Компактен маркуч с оплетка от два проводника
Начало497-6144: Компактен маркуч с оплетка от два проводника
497-6144: Компактен маркуч с оплетка от два проводника

Cat® Компактен маркуч с оплетка от два проводника

Марка: Cat

Изображения на продукти
497-6144: Компактен маркуч с оплетка от два проводника
497-6144: Компактен маркуч с оплетка от два проводника

Cat® Компактен маркуч с оплетка от два проводника

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 497-6144

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 497-6144
Overall Length (mm): 558,0
Weight (kg): 0,307
Material: High Pressure Hose
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 497-6144

КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

972 966

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено