Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Начало503-0266: ПИЛОТЕН МАРКУЧ
Начало503-0266: ПИЛОТЕН МАРКУЧ
503-0266: ПИЛОТЕН МАРКУЧ

Cat® Пилотен маркуч

Марка: Cat

Изображения на продукти
503-0266: ПИЛОТЕН МАРКУЧ
503-0266: ПИЛОТЕН МАРКУЧ

Cat® Пилотен маркуч

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 503-0266

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber inner tube resistant to hydraulic fluids with wire reinforcement. An oil, weather, and abrasion resistant outer cover meeting MSHA requirements.

Вижте още
Предупреждение за сглобяване на продукти Cat® Hose
Неправилен подбор на маркучи и свързващи комбинации води до нарушаване на гаранционните условия и може да доведе до сериозни лични увреждания или смърт, увреждане на собственоста или повреда на машината и нейните компоненти.
Вижте още
Спецификации за каталожен номер 503-0266
Overall Length (mm): 930,0
Weight (kg): 0,289
Material: Other Hose
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 503-0266

ХИДРАВЛИЧЕН МИНИБАГЕР

304.5E2

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено