Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоЕлектротехника и електроникаКабелни снопове и кабелиКлеми521-4419: клема за верига на кутия за генератор
НачалоЕлектротехника и електроникаКабелни снопове и кабелиКлеми521-4419: клема за верига на кутия за генератор
521-4419: клема за верига на кутия за генератор

клемаът за възел на генератора Cat® улеснява верига на проводниците от генератора към шинен профил на превключвателя, осигурявайки ефективно разпределение на мощността

Марка: Cat

Изображения на продукти
521-4419: клема за верига на кутия за генератор
521-4419: клема за верига на кутия за генератор
521-4419: клема за верига на кутия за генератор
521-4419: клема за верига на кутия за генератор
521-4419: клема за верига на кутия за генератор

клемаът за възел на генератора Cat® улеснява верига на проводниците от генератора към шинен профил на превключвателя, осигурявайки ефективно разпределение на мощността

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 521-4419

The Generator Connection Box Terminal facilitates the connection between the generator and the bus bar. It provides a secure and reliable interface for electrical leads, enabling efficient power transfer from the generator to different electrical components and systems. The terminal ensures stable electrical connections, minimizing power losses and electrical faults.

Attributes:
• Supports high electrical conductivity for efficient power transmission.
• Ensures secure and reliable electrical connections.
• Capable of handling high electrical currents safely.
• Enhances reliability of electrical power distribution.

Applications:
The Generator Connection Box Terminal is located within the generator connection box, positioned to facilitate direct and secure connections between the generator and the bus bar, ensuring reliable power distribution throughout the equipment.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 521-4419

Мерна единица

САЩМетрични
Тегло (кг): 1,873
Тегло (либ): 4,129
Дължина (мм): 170,0
Дължина (инч): 6,693
Ширина (мм): 50,0
Ширина (инч): 1,969
Височина (мм): 80,0
Височина (инч): 3,15
Дебелина (мм): 20,0
Дебелина (инч): 0,787
Размер на отвор (мм): 11
Размер на отвор (инч): 0,43
Material: Tin Tin,Alloy Copper
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 521-4419

ДВИГАТЕЛ НА ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

C13GENSET C15 GEN SE

ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

C18 GEN SE C18 C15 C13 C15 GEN SE

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено