Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеЗадвижване и кормилно управлениеКомплекти за тяговата и кормилната система559-1900: Комплект планетарен носач
НачалоКомплекти за модернизиране и ремонтКомплекти за ремонт и обслужванеЗадвижване и кормилно управлениеКомплекти за тяговата и кормилната система559-1900: Комплект планетарен носач
559-1900: Комплект планетарен носач

Cat® Planetary Carrier Kit is responsible for effectively distributing power from the input shaft to the planetary gears, enabling efficient operation

Марка: Cat

fallback-image
559-1900: Комплект планетарен носач

Cat® Planetary Carrier Kit is responsible for effectively distributing power from the input shaft to the planetary gears, enabling efficient operation

Марка: Cat

Части, включени в този комплект

В момента няма части, асоциирани с този комплект.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с вашия търговец

Посетете ни

или използвайте нашия Формуляр за контакти
.

ОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 559-1900

The Planetary Carrier Kit serves as the central hub for the planetary gear unit. It consists of a carrier body, planetary pins, and planetary gears, all working together to transmit the engine's power to the machine's wheels. It is used to rotate with the input shaft, while the planetary gears within the carrier are free to rotate around the planetary pins. This arrangement allows the carrier to distribute the input torque evenly to the planetary gears, which then transfer the power to the output components, such as the final drive or differential.Attributes:• Enhance heat dissipation and prevent premature wear or failure of the components• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliabilityApplications:The Planetary Carrier Kit enables the effective distribution of input torque to the planetary gears, ensuring optimal power transmission to the machine's drive unit. It provides a reliable solution for service repairs and replacement of parts.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 559-1900
Material: Carbon Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 559-1900

КОМПАКТЕН КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

903 902 901 904H 903D 902C2 901C2 903C2

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено