Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоМатериали за работилнициДруги материали за работилнициДруги продукти за работилници581-9577: 7/8" Installation Stud
НачалоМатериали за работилнициДруги материали за работилнициДруги продукти за работилници581-9577: 7/8" Installation Stud
581-9577: 7/8" Installation Stud

Cat® Installation Stud is used as a mounting point to secure components and assemblies during installation, ensuring proper alignment and fixation

Марка: Cat

Изображения на продукти
581-9577: 7/8" Installation Stud
581-9577: 7/8" Installation Stud
581-9577: 7/8" Installation Stud
581-9577: 7/8" Installation Stud
581-9577: 7/8" Installation Stud

Cat® Installation Stud is used as a mounting point to secure components and assemblies during installation, ensuring proper alignment and fixation

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ОписаниеСпецификации
Описание за каталожен номер 581-9577

An Installation Stud is a fastener used to secure assemblies during the installation process. It provides a stable mounting point for aligning and fixing components, ensuring they are held in the correct position. It facilitates proper assembly and alignment, contributing to the overall stability and functionality of the equipment.

Attributes:
• Threaded on both ends for secure installation.
• Provides a stable reference point for attaching parts.
• Helps ensure accurate alignment during assembly.

Applications:
An Installation Stud is used in the assembly process, where it is inserted into pre-drilled holes to hold components in place, providing a stable point for aligning and securing parts.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 581-9577

Мерна единица

САЩМетрични
Length (mm): 971,0
Length (in): 38,228
Thread: 7/8"-9
Weight (kg): 2,519
Weight (lb): 5,553
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc,Coating Mixed: Nonmetallic
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено