Description: Cat ground straps are designed to protect people and equipment from electrical power spikes.
Attributes: • Tinned copper braid with ring terminals • Stud Size: M10 or 3/8 inch (2X)
Application: Ground straps are used to ground high amperage systems. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat ground straps are designed to protect people and equipment from electrical power spikes.
Attributes: • Tinned copper braid with ring terminals • Stud Size: M10 or 3/8 inch (2X)
Application: Ground straps are used to ground high amperage systems. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: টিন করা কপার ব্রেড
গেজ (AWG): উল্লিখিত না
দৈর্ঘ্য (mm): উল্লিখিত না
দৈর্ঘ্য (in): উল্লিখিত না
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: টিন করা কপার ব্রেড
গেজ (AWG): উল্লিখিত না
দৈর্ঘ্য (mm): উল্লিখিত না
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD22
Generator Set
3512
Shovel Logger
345C
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Off Highway Truck
798 AC796 AC794 AC798
Material Handler
MH3260
Cold Planer
PM820PM825PM822PM312PM313PM310PM-201
Wheel Loader
994F
Hydraulic Shovel
60606015B6015
Forwarder
574B554564
Track-Type Tractor
D9D9 GC
Asphalt Paver
AP500FAP655AP655FAP655F LAP600AP600FAP555F
Rotary/Track Drills
MD5150C
Track Feller Buncher
TK1051
Underground Articulated Truck
AD22
Wheeled Excavator
M325C MHW345C MHW345B IIM330D
Pneumatic Compactor
CW34CW-34
Truck
794 AC
Expanded Mining Products
LD350
Logger
322C
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
336E LN352F340F345B II345B L336E LH349349F LXE349D L330D MH325D FM LL336D2 LXE340F L LRE336D336E324E336F349D2 L336F LN XE352336D2 L355330D LN320C FM340D2 L324E L336F L568 FM LL336F XE320320D L345C L349E L336E LNH329E L325C L345D L VG322C336D LN336D2 GC340D L325C FM340F L UHD349E L VG324E LN329E352F XE VG330D FM345B345C345D320E L345D L349F L336F LNXE336D2 XE320E315B L365C L349D2323E L325D MH352F-VG336F LN365C L MH329E LN385C L MH330C L336D L320B FM LL323E SA320E LN374D L336D2336F L XE568 FM323E LN350-A L345B II MH322C FM315B FM L320B LL330C FM330D336D2 L XE330C MH345C MH349D330D L365C336E L325C349E336E H349F352 UHD
Mobile Hyd Power Unit
330D L336FMHPU329E345D345C349D L340D2 L336D L336E HVG330D365C L349E L HVG325C349E349D2336F336D336E352FMHPU345C L
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD22
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
128-8886 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
128-8886 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
128-8886 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat ground straps are designed to protect people and equipment from electrical power spikes.
Attributes: • Tinned copper braid with ring terminals • Stud Size: M10 or 3/8 inch (2X)
Application: Ground straps are used to ground high amperage systems. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 128-8886 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপদান: টিন করা কপার ব্রেড
গেজ (AWG): উল্লিখিত না
দৈর্ঘ্য (mm): উল্লিখিত না
দৈর্ঘ্য (in): উল্লিখিত না
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 128-8886 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
UNDERGROUND ART TRUCK
AD22
GENERATOR SET
3512
SHOVEL LOGGER
345C
HEX BASED SPL SOLUTION
352F OEM
OFF HIGHWAY TRUCK
798 AC 796 AC 794 AC 798
MATERIAL HANDLER
MH3260
COLD PLANER
PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM-201
WHEEL LOADER
994F
HYDRAULIC SHOVEL
6060 6015B 6015
FORWARDER
574B 554 564
TRACK-TYPE TRACTOR
D9 D9 GC
ASPHALT PAVER
AP500F AP655 AP655F AP655F L AP600 AP600F AP555F
ROTARY/TRACK DRILLS
MD5150C
TRACK FELLER BUNCHER
TK1051
UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
AD22
WHEELED EXCAVATOR
M325C MH W345C MH W345B II M330D
PNEUMATIC COMPACTOR
CW34 CW-34
TRUCK
794 AC
EXPANDED MINING PRODUCTS
LD350
LOGGER
322C
WATER FORDING TRACTOR
D7R II
EXCAVATOR
336E LN 352F 340F 345B II 345B L 336E LH 349 349F LXE 349D L 330D MH 325D FM LL 336D2 LXE 340F L LRE 336D 336E 324E 336F 349D2 L 336F LN XE 352 336D2 L 355 330D LN 320C FM 340D2 L 324E L 336F L 568 FM LL 336F XE 320 320D L 345C L 349E L 336E LNH 329E L 325C L 345D L VG 322C 336D LN 336D2 GC 340D L 325C FM 340F L UHD 349E L VG 324E LN 329E 352F XE VG 330D FM 345B 345C 345D 320E L 345D L 349F L 336F LNXE 336D2 XE 320E 315B L 365C L 349D2 323E L 325D MH 352F-VG 336F LN 365C L MH 329E LN 385C L MH 330C L 336D L 320B FM LL 323E SA 320E LN 374D L 336D2 336F L XE 568 FM 323E LN 350-A L 345B II MH 322C FM 315B FM L 320B LL 330C FM 330D 336D2 L XE 330C MH 345C MH 349D 330D L 365C 336E L 325C 349E 336E H 349F 352 UHD
MOBILE HYD POWER UNIT
330D L 336FMHPU 329E 345D 345C 349D L 340D2 L 336D L 336E HVG 330D 365C L 349E L HVG 325C 349E 349D2 336F 336D 336E 352FMHPU 345C L
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।