10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট বেল্ট229-0583: বেল্ট অ্যাসেম্বলি-সিট
হোম
ক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট বেল্ট
229-0583: বেল্ট অ্যাসেম্বলি-সিট
229-0583: বেল্ট অ্যাসেম্বলি-সিট

Cat® সিট বেল্ট অ্যাসেম্বলি (প্রত্যাহারযোগ্য)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
229-0583: বেল্ট অ্যাসেম্বলি-সিট
229-0583: বেল্ট অ্যাসেম্বলি-সিট

Cat® সিট বেল্ট অ্যাসেম্বলি (প্রত্যাহারযোগ্য)

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat seat belt assemblies provide a safety restraint system for the operator in the operator compartment of Cat machines.

Attributes:
• Retractable lap belt assembly with mounting hardware
• Mounts on side of operator suspension seat

Applications:
Cat seat belts are used in the operator compartment of Cat machines.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat seat belt assemblies provide a safety restraint system for the operator in the operator compartment of Cat machines.

Attributes:
• Retractable lap belt assembly with mounting hardware
• Mounts on side of operator suspension seat

Applications:
Cat seat belts are used in the operator compartment of Cat machines.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বেল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 1422
বেল্টের প্রস্থ (mm): 76.2
বেল্টের প্রস্থ (in): 3
বেল্ট দৈর্ঘ্য (in): 56
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বেল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 1422
বেল্টের প্রস্থ (mm): 76.2
বেল্টের প্রস্থ (in): 3
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Engine - Machine
C4.4
Telehandler
TH3510DTH3510TL1255CTL1255DTL1055CTL1055DTH408DTH314DTH514DTH330BTH408TH560BTH340BTH350BTH580BTH360BTL642DTL943DTL642CTH514CTH306DTH417DTL943CTH407CTH357DTH337CTH220BTH460BTH357
আরও দেখুন
Engine - Machine
C4.4
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
229-0583 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
229-0583229-0583
360-8960360-8960
471-7003471-7003
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
229-0583
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
360-8960
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
471-7003
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
7W-2326
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
479-4133
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
473-1345
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
229-0583 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
229-0583 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat seat belt assemblies provide a safety restraint system for the operator in the operator compartment of Cat machines.

Attributes:
• Retractable lap belt assembly with mounting hardware
• Mounts on side of operator suspension seat

Applications:
Cat seat belts are used in the operator compartment of Cat machines.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 229-0583 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বেল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 1422
বেল্টের প্রস্থ (mm): 76.2
বেল্টের প্রস্থ (in): 3
বেল্ট দৈর্ঘ্য (in): 56
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 229-0583 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ENGINE - MACHINE

C4.4

TELEHANDLER

TH3510D TH3510 TL1255C TL1255D TL1055C TL1055D TH408D TH314D TH514D TH330B TH408 TH560B TH340B TH350B TH580B TH360B TL642D TL943D TL642C TH514C TH306D TH417D TL943C TH407C TH357D TH337C TH220B TH460B TH357

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন