10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলকন্ডুইটকন্ডুইট ফিটিং263-6465: ফিটিং Y-CO
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলকন্ডুইটকন্ডুইট ফিটিং
263-6465: ফিটিং Y-CO
263-6465: ফিটিং Y-CO

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
263-6465: ফিটিং Y-CO

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Polyamide Plastic
Material: Polyamide Plastic
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR5
Generator Set
3412CC32G3516C175-20C175-163406CG3516H3516CC18G3512H3516B3508BG3520H3516E3512B
Engine
C175-163512E3516C3516E3512C
Petroleum Engine
20163516C3516B3512E3512C3512BC175-16C280-12
Locomotive Engine
C175-16C175-20
Petroleum Gen Set
3512C
Hydraulic Shovel
60606030
Gen Set Engine
3508C280-163616POWER SYSG3516C
Marine Auxiliary
3512C3516C3512B3508B3508CC323516B
Marine Engine
3512C35163512E35123508C280-16C280-12C175-16C280-83508C3508B3516B3516C3512B3516E
Engine - Industrial
3512B
Industrial Engine
3512EC175-163516C
Gas Engine
G3612G3512HG3608
আরও দেখুন
Generator
SR5
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
263-6465 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
263-6465 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
263-6465 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 263-6465 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Polyamide Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 263-6465 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR5

GENERATOR SET

3412C C32 G3516 C175-20 C175-16 3406C G3516H 3516C C18 G3512H 3516B 3508B G3520H 3516E 3512B

ENGINE

C175-16 3512E 3516C 3516E 3512C

PETROLEUM ENGINE

2016 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B C175-16 C280-12

LOCOMOTIVE ENGINE

C175-16 C175-20

PETROLEUM GEN SET

3512C

HYDRAULIC SHOVEL

6060 6030

GEN SET ENGINE

3508 C280-16 3616 POWER SYS G3516C

MARINE AUXILIARY

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C C32 3516B

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512E 3512 3508 C280-16 C280-12 C175-16 C280-8 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B 3516E

ENGINE - INDUSTRIAL

3512B

INDUSTRIAL ENGINE

3512E C175-16 3516C

GAS ENGINE

G3612 G3512H G3608

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন