10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার3V-7729: 20.40mm ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্পেসার
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার
3V-7729: 20.40mm ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্পেসার
3V-7729: 20.40mm ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্পেসার

Cat® 28.50mm বাহ্য ব্যাসের স্টিলের স্পেসার একটি ফাস্টেনারে অতিরিক্ত প্রসারিত দৈর্ঘ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3V-7729: 20.40mm ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্পেসার
3V-7729: 20.40mm ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্পেসার
3V-7729: 20.40mm ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্পেসার
3V-7729: 20.40mm ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্পেসার
3V-7729: 20.40mm ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ ব্যাস স্পেসার

Cat® 28.50mm বাহ্য ব্যাসের স্টিলের স্পেসার একটি ফাস্টেনারে অতিরিক্ত প্রসারিত দৈর্ঘ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
ভিতরে ব্যাস (in): 0.80
ভিতরে ব্যাস (mm): 20
দৈর্ঘ্য (in): 0.61
দৈর্ঘ্য (mm): 15
পুরুত্ব (mm): 15.0
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 1.12
বাইরের ব্যাস (mm): 29
পুরুত্ব (in): 0.59
প্রকার: কেন্দ্র হোল-স্লট
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
ভিতরে ব্যাস (in): 0.80
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD60AD55AD30AD55BAD45BAD45AD22AE40
Integrated Toolcarrier
IT38F
Wheel Loader
966F II980G II938G938F966D936F966F966E960F980C980F970F980H980G980F II950F II
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD60AD55AD30AD55BAD45BAD45AD22AE40
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
3V-7729 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3V-7729 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
3V-7729 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Spacers are commonly used to provide additional stretch length in a fastener to lower preload loss or to lower the cyclic stress range of machine operating loads. They are used to establish and maintain the functional relationship of dependent parts in machine systems.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 3V-7729 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
সেন্টার হোল ফর্ম: নন-থ্রেডেড
ভিতরে ব্যাস (in): 0.80
ভিতরে ব্যাস (mm): 20
দৈর্ঘ্য (in): 0.61
দৈর্ঘ্য (mm): 15
পুরুত্ব (mm): 15.0
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 1.12
বাইরের ব্যাস (mm): 29
পুরুত্ব (in): 0.59
প্রকার: কেন্দ্র হোল-স্লট
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3V-7729 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD22 AE40

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38F

WHEEL LOADER

966F II 980G II 938G 938F 966D 936F 966F 966E 960F 980C 980F 970F 980H 980G 980F II 950F II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন