Description: Rocker switches are simple electrical switches that feature a rocking mechanism to connect or disconnect an electrical circuit. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.
Attributes: • Two position (On/Off) rocker switch • Single pole single throw (SPST) • Voltage: 28 VDC • Thread Size: 6-32 UNC • Color: Black • Connector Type: 2-screw terminal • Panel Cutout: 31.75 X 17.53 mm (1.25 X 0.69 in) • Heavy duty construction • Easily operated • High precision for consistent performance • Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Rocker switches are simple electrical switches that feature a rocking mechanism to connect or disconnect an electrical circuit. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.
Attributes: • Two position (On/Off) rocker switch • Single pole single throw (SPST) • Voltage: 28 VDC • Thread Size: 6-32 UNC • Color: Black • Connector Type: 2-screw terminal • Panel Cutout: 31.75 X 17.53 mm (1.25 X 0.69 in) • Heavy duty construction • Easily operated • High precision for consistent performance • Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 49.2
প্রস্থ (mm): 18.24
উচ্চতা (mm): 30.73
তাপমাত্রা (°C): -40 থেকে +85
কানেক্টরের প্রকার: 2-স্ক্রু টার্মিনাল
দৈর্ঘ্য (in): 1.93
প্রস্থ (in): 0.72
উচ্চতা (in): 1.2
তাপমাত্রা (°F): -40 থেকে +185
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 49.2
প্রস্থ (mm): 18.24
উচ্চতা (mm): 30.73
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator Set
DG400DG500DG350DG450
Integrated Toolcarrier
IT18FIT24FIT12BIT14FIT14BIT38FIT28F
Track Loader
939933
Soil Compactor
815F
Load Haul Dump
R1700 II
Wheel Dozer
814F
Landfill Compactor
816F
Winch
59N59L58L
Compact Wheel Loader
910F910E
Wheel Loader
966F II918F960F950F924F936F980F928F938F966F970F980F II950F II
Description: Rocker switches are simple electrical switches that feature a rocking mechanism to connect or disconnect an electrical circuit. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.
Attributes: • Two position (On/Off) rocker switch • Single pole single throw (SPST) • Voltage: 28 VDC • Thread Size: 6-32 UNC • Color: Black • Connector Type: 2-screw terminal • Panel Cutout: 31.75 X 17.53 mm (1.25 X 0.69 in) • Heavy duty construction • Easily operated • High precision for consistent performance • Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment
Application: Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 6T-3990 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 49.2
প্রস্থ (mm): 18.24
উচ্চতা (mm): 30.73
তাপমাত্রা (°C): -40 থেকে +85
কানেক্টরের প্রকার: 2-স্ক্রু টার্মিনাল
দৈর্ঘ্য (in): 1.93
প্রস্থ (in): 0.72
উচ্চতা (in): 1.2
তাপমাত্রা (°F): -40 থেকে +185
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6T-3990 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR SET
DG400 DG500 DG350 DG450
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT18F IT24F IT12B IT14F IT14B IT38F IT28F
TRACK LOADER
939 933
SOIL COMPACTOR
815F
LOAD HAUL DUMP
R1700 II
WHEEL DOZER
814F
LANDFILL COMPACTOR
816F
WINCH
59N 59L 58L
COMPACT WHEEL LOADER
910F 910E
WHEEL LOADER
966F II 918F 960F 950F 924F 936F 980F 928F 938F 966F 970F 980F II 950F II
TRACK-TYPE TRACTOR
D9R D9N D9 GC D3C III D4C III D10N D5C III D10R D11N D11R
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।