Description: Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.) • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.) • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড স্টিল
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
C7C933061673C3406E3306C
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT38G II
Wheel Harvester
570B580B
Gen Set-Military
3608
Track Skidder
D5HTSK IID4HTSK IIID4HTSK II
Wheel Skidder
518518C530B
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250MD6380
Excavator
215D312BMH3295325C L225B322C325C FM3101312B L219D229D320B LL325C229225231D235215385B235C395320B FM LL245322C FM245D245B374
Wheel Tractor
621621B633C621R613C II613B613C
Combine Harvester
460
Hydraulic Control
193B193173B163183B153
Track Loader
931C II935C II
Petroleum Engine
C-15C15C183126BC280-12
Soil Compactor
825H825C815B815F
Wheel Dozer
834H814B824H824C814F
Landfill Compactor
826C826H816B816F
Petroleum Gen Set
C15C18
Grapple
120C518125C
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
950G II950B950E920988H936966D966F966EG936966F II950B/950E972G II938G II936E962G II992C980H966G II
Description: Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.) • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 8S-4950 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3250 (9/16-18)
উপাদানের বিবরণ: প্লেটেড স্টিল
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8S-4950 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR
SR4 SR4B
TRUCK ENGINE
C7 C9 3306 1673C 3406E 3306C
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT62G II IT38G II
WHEEL HARVESTER
570B 580B
GEN SET-MILITARY
3608
TRACK SKIDDER
D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II
WHEEL SKIDDER
518 518C 530B
ROTARY DRILL
MD6310 MD6200 MD6250 MD6380
EXCAVATOR
215D 312B MH3295 325C L 225B 322C 325C FM 3101 312B L 219D 229D 320B LL 325C 229 225 231D 235 215 385B 235C 395 320B FM LL 245 322C FM 245D 245B 374
WHEEL TRACTOR
621 621B 633C 621R 613C II 613B 613C
COMBINE HARVESTER
460
HYDRAULIC CONTROL
193B 193 173B 163 183B 153
TRACK LOADER
931C II 935C II
PETROLEUM ENGINE
C-15 C15 C18 3126B C280-12
SOIL COMPACTOR
825H 825C 815B 815F
WHEEL DOZER
834H 814B 824H 824C 814F
LANDFILL COMPACTOR
826C 826H 816B 816F
PETROLEUM GEN SET
C15 C18
GRAPPLE
120C 518 125C
COMPACT WHEEL LOADER
910
WHEEL LOADER
950G II 950B 950E 920 988H 936 966D 966F 966E G936 966F II 950B/950E 972G II 938G II 936E 962G II 992C 980H 966G II
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।