Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত, এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত, এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 2.62
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.103
ভিতরে ব্যাস (mm): 202.87
ভিতরে ব্যাস (in): 7.987
উপদান: FKM,FKM - ফ্লুরোইলাস্টোমার,FKM (90)
ড্যাশের সাইজ (in): 171
মানানসই: ডাইস্টার লুব্রিকেন্ট; হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বন (100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি); কম্প্রেসন সেটের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী; পেট্রোলিয়াম ফ্লুইড; ফসফেট এস্টার ফ্লুইড; সিলিকন ফ্লুইড; কিছু কিছু অ্যাসিড
Description: O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত, এবং পারফ্লুরোঅক্টানোয়িক অ্যাসিড (PFOA), যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে জন্মগত রোগ বা অন্যান্য প্রজননজনিত রোগের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 9X-7410 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 2.62
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.103
ভিতরে ব্যাস (mm): 202.87
ভিতরে ব্যাস (in): 7.987
উপদান: FKM,FKM - ফ্লুরোইলাস্টোমার,FKM (90)
ড্যাশের সাইজ (in): 171
মানানসই: ডাইস্টার লুব্রিকেন্ট; হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বন (100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি); কম্প্রেসন সেটের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী; পেট্রোলিয়াম ফ্লুইড; ফসফেট এস্টার ফ্লুইড; সিলিকন ফ্লুইড; কিছু কিছু অ্যাসিড
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।