NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ067-6980: বোল্ট
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ
067-6980: বোল্ট
067-6980: বোল্ট

Cat® 3/8" Injector Leak Off Pipe Banjo Bolt

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
067-6980: বোল্ট
067-6980: বোল্ট
067-6980: বোল্ট
067-6980: বোল্ট
067-6980: বোল্ট

Cat® 3/8" Injector Leak Off Pipe Banjo Bolt

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Banjo Bolt is a type of hollow Bolt that is commonly used in fuel systems to connect fuel lines and other fluid-carrying components. It features a cylindrical body with a hole drilled through the center and a circular, flange-like end with one or two holes drilled through it at a perpendicular angle. The banjo Bolt is designed to fit into a corresponding banjo fitting, which has a hollow cylinder with a hole that aligns with the hole in the banjo Bolt.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability.
• High corrosion resistance, high wear, and tear resistance.

Applications:
A Banjo Bolt is used to secure the fuel Injection line.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

A Banjo Bolt is a type of hollow Bolt that is commonly used in fuel systems to connect fuel lines and other fluid-carrying components. It features a cylindrical body with a hole drilled through the center and a circular, flange-like end with one or two holes drilled through it at a perpendicular angle. The banjo Bolt is designed to fit into a corresponding banjo fitting, which has a hollow cylinder with a hole that aligns with the hole in the banjo Bolt.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability.
• High corrosion resistance, high wear, and tear resistance.

Applications:
A Banjo Bolt is used to secure the fuel Injection line.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator Set
30563054
Integrated Toolcarrier
IT14G
Backhoe Loader
438436426B438C426C438B416426428436C416C436B428B416B428C
Compact Wheel Loader
914G
Telehandler
TH62TH63TH103RTC60RT60RT50SATH82TH83RT50
Gen Set Engine
30563054
Mini Hyd Excavator
307-A
Asphalt Paver
BG-210BAP-800AP-800CAP-800BBG-230AP-1200BG-225B
Marine Engine
3056
Pneumatic Compactor
PS-200BPS-150BPS-300BPF-300B
Industrial Engine
30543056
Windrow Elevator
WE-851BWE-601B
Excavator
307317 N224317-A315-A312-AM312M315214212213317-A N
Vibratory Compactor
CB-545CB-544CS-431CCP-433CCP-433BCS-431BCP-323CCS-323CCB-534CCB-534BCS-433CCS-433BCB-535BCB-434BCB-434C
আরও দেখুন
Generator Set
30563054
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
067-6980 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
067-6980067-6980
067-6999067-6999
067-6312067-6312
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
এই পার্ট:
067-6980: বোল্ট
067-6980
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
067-6312
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
218-2857
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
এই পার্ট:
033-7873: ওয়াশার
033-7873
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
295-1295
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
067-6999
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
067-6980 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
067-6980 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Banjo Bolt is a type of hollow Bolt that is commonly used in fuel systems to connect fuel lines and other fluid-carrying components. It features a cylindrical body with a hole drilled through the center and a circular, flange-like end with one or two holes drilled through it at a perpendicular angle. The banjo Bolt is designed to fit into a corresponding banjo fitting, which has a hollow cylinder with a hole that aligns with the hole in the banjo Bolt.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability.
• High corrosion resistance, high wear, and tear resistance.

Applications:
A Banjo Bolt is used to secure the fuel Injection line.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 067-6980 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 067-6980 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR SET

3056 3054

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G

BACKHOE LOADER

438 436 426B 438C 426C 438B 416 426 428 436C 416C 436B 428B 416B 428C

COMPACT WHEEL LOADER

914G

TELEHANDLER

TH62 TH63 TH103 RTC60 RT60 RT50SA TH82 TH83 RT50

GEN SET ENGINE

3056 3054

MINI HYD EXCAVATOR

307-A

ASPHALT PAVER

BG-210B AP-800 AP-800C AP-800B BG-230 AP-1200 BG-225B

MARINE ENGINE

3056

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-200B PS-150B PS-300B PF-300B

INDUSTRIAL ENGINE

3054 3056

WINDROW ELEVATOR

WE-851B WE-601B

EXCAVATOR

307 317 N 224 317-A 315-A 312-A M312 M315 214 212 213 317-A N

VIBRATORY COMPACTOR

CB-545 CB-544 CS-431C CP-433C CP-433B CS-431B CP-323C CS-323C CB-534C CB-534B CS-433C CS-433B CB-535B CB-434B CB-434C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন