Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 4.8
উপাদানের বিবরণ: নাইলন প্লাস্টিক ফুয়েল, অয়েল এবং লুব্রিকেন্টের ক্ষেত্রে ভালো প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে। অনেকগুলি বিভিন্ন ফর্মুলেশন ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে কিছু উচ্চ যান্ত্রিক লোড সমর্থন করতে পারে এবং উন্নত তাপমাত্রায় ভাল কাজ করে।
ভিতরে ব্যাস (in): 4.34
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.07
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 1.9
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: নাইলন প্লাস্টিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.19
ভিতরে ব্যাস (mm): 110.2
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 4.8
উপাদানের বিবরণ: নাইলন প্লাস্টিক ফুয়েল, অয়েল এবং লুব্রিকেন্টের ক্ষেত্রে ভালো প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে। অনেকগুলি বিভিন্ন ফর্মুলেশন ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে কিছু উচ্চ যান্ত্রিক লোড সমর্থন করতে পারে এবং উন্নত তাপমাত্রায় ভাল কাজ করে।
Description: Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.
Attributes: Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.
Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.
Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.
Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 099-0681 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 4.8
উপাদানের বিবরণ: নাইলন প্লাস্টিক ফুয়েল, অয়েল এবং লুব্রিকেন্টের ক্ষেত্রে ভালো প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে। অনেকগুলি বিভিন্ন ফর্মুলেশন ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে কিছু উচ্চ যান্ত্রিক লোড সমর্থন করতে পারে এবং উন্নত তাপমাত্রায় ভাল কাজ করে।
ভিতরে ব্যাস (in): 4.34
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.07
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 1.9
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: নাইলন প্লাস্টিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.19
ভিতরে ব্যাস (mm): 110.2
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 099-0681 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
MINI HYD EXCAVATOR
307D 307C 307B 308D 308C
EXCAVATOR
311D LRR 312B L 312D L 312C L 312E L 345B II 312-A 311-A 315F LCR 313D2 314D LCR 314E CR 312E 314C 312B 312C 312D 314E LCR 313D2 LGP 315D L 315C 314D CR 314F CR E120B 313B 311B 313D 345C 311C
MOBILE HYD POWER UNIT
330D L 336D L 330C
WHEEL LOADER
992
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।