NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনকুলিং সিস্টেমঅয়েল কুলার0R-3500: কোর এ অয়েল
হোম
ইঞ্জিনকুলিং সিস্টেমঅয়েল কুলার
0R-3500: কোর এ অয়েল
0R-3500: কোর এ অয়েল

আপনি Cat রেম্যানের সাথে এটির সবই পেতে পারেন। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিশিষ্ট সর্বোত্তম-নির্মিত Cat® পার্টগুলি আপনার কখন ও কোথায় সেগুলি প্রয়োজন হবে - একদম কম মূল্যে।

ব্র্যান্ড:

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রোডাক্টের ছবি
0R-3500: কোর এ অয়েল
0R-3500: কোর এ অয়েল
0R-3500: কোর এ অয়েল
0R-3500: কোর এ অয়েল
0R-3500: কোর এ অয়েল

আপনি Cat রেম্যানের সাথে এটির সবই পেতে পারেন। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিশিষ্ট সর্বোত্তম-নির্মিত Cat® পার্টগুলি আপনার কখন ও কোথায় সেগুলি প্রয়োজন হবে - একদম কম মূল্যে।

ব্র্যান্ড:

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।

† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat® রিম্যান
Cat রিম্যান
Cat রিম্যান পার্থক্যটি নতুন মানের মতো সরবরাহ করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যেতে পারে। ডিজাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বলি ও মান নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, আমাদের শীর্ষ প্রতিভা আমাদের 8,000 টিরও বেশি Cat রিম্যান প্রোডাক্টের লাইন তৈরি করতে অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে –- সবই একই-নতুন, 12-মাসের Caterpillar পার্টস ওয়ারেন্টি সাপোর্ট করে†।
† শর্তাবলী প্রযোজ্য হতে পারে। প্রযোজ্য Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, একজন অনুমোদিত Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

Cat আসল পার্ট উপলভ্য
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Oil coolers maintain operating temperatures on fluids other than the engine coolant. When it’s time to replace the oil coolers for your Cat engine, choose a repair option designed, manufactured, and tested specifically for Cat engines. Cat Reman oil coolers such as part # 0R-3500 include all critical engineering updates, including 100% new cooling bundles, for like new cooling performance and component life. Each unit is tested against original Caterpillar specifications (not reverse-engineered values), so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.

Attributes:
• Increased cooling capacity to improve oil life and engine life.
• Low-cost repair option that can be installed right out of the box.
• You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs.
• Cat Reman oil coolers provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs while reducing the impact on the environment compared to buying new.
• All Cat Reman products come with a same-as-new Caterpillar Limited Warranty. 1
• Cat Reman offers off-the-shelf availability. 2

1 Warranty can vary by model and application; limitations may apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
2 Part may not be available off-the-shelf at all times and in all locations.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Oil coolers maintain operating temperatures on fluids other than the engine coolant. When it’s time to replace the oil coolers for your Cat engine, choose a repair option designed, manufactured, and tested specifically for Cat engines. Cat Reman oil coolers such as part # 0R-3500 include all critical engineering updates, including 100% new cooling bundles, for like new cooling performance and component life. Each unit is tested against original Caterpillar specifications (not reverse-engineered values), so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.

Attributes:
• Increased cooling capacity to improve oil life and engine life.
• Low-cost repair option that can be installed right out of the box.
• You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs.
• Cat Reman oil coolers provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs while reducing the impact on the environment compared to buying new.
• All Cat Reman products come with a same-as-new Caterpillar Limited Warranty. 1
• Cat Reman offers off-the-shelf availability. 2

1 Warranty can vary by model and application; limitations may apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
2 Part may not be available off-the-shelf at all times and in all locations.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Mixed: Metal
Material: Alloy Mixed: Metal
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Hydraulic Control
143141140
Track Loader
941B951C951B955K955L941
Soil Compactor
815
Wheel Dozer
814
Winch
518
Motor Grader
12H NA12H12G120G14H NA160G140G140H NA130G140H ES143H160H NA14G
Grapple
518120C125C
Wheel Loader
920930966C950
Track-Type Tractor
D5D4DD4ED5BD5HD6CD6DD6G
Wheel Skidder
518
Marine Engine
D333C330433063304BD330C3306B
Ripper
D55
Boom
120C
Industrial Engine
3306B
Excavator
225235
Bulldozer
5P5S
Track-Type Loader
977K
Ripper Scarifier
140G12G130G
Feller Buncher
FB518
আরও দেখুন
Hydraulic Control
143141140
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
0R-3500 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
0R-3500 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
0R-3500 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Oil coolers maintain operating temperatures on fluids other than the engine coolant. When it’s time to replace the oil coolers for your Cat engine, choose a repair option designed, manufactured, and tested specifically for Cat engines. Cat Reman oil coolers such as part # 0R-3500 include all critical engineering updates, including 100% new cooling bundles, for like new cooling performance and component life. Each unit is tested against original Caterpillar specifications (not reverse-engineered values), so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.

Attributes:
• Increased cooling capacity to improve oil life and engine life.
• Low-cost repair option that can be installed right out of the box.
• You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs.
• Cat Reman oil coolers provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs while reducing the impact on the environment compared to buying new.
• All Cat Reman products come with a same-as-new Caterpillar Limited Warranty. 1
• Cat Reman offers off-the-shelf availability. 2

1 Warranty can vary by model and application; limitations may apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
2 Part may not be available off-the-shelf at all times and in all locations.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 0R-3500 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Mixed: Metal
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 0R-3500 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

HYDRAULIC CONTROL

143 141 140

TRACK LOADER

941B 951C 951B 955K 955L 941

SOIL COMPACTOR

815

WHEEL DOZER

814

WINCH

518

MOTOR GRADER

12H NA 12H 12G 120G 14H NA 160G 140G 140H NA 130G 140H ES 143H 160H NA 14G

GRAPPLE

518 120C 125C

WHEEL LOADER

920 930 966C 950

TRACK-TYPE TRACTOR

D5 D4D D4E D5B D5H D6C D6D D6G

WHEEL SKIDDER

518

MARINE ENGINE

D333C 3304 3306 3304B D330C 3306B

RIPPER

D5 5

BOOM

120C

INDUSTRIAL ENGINE

3306B

EXCAVATOR

225 235

BULLDOZER

5P 5S

TRACK-TYPE LOADER

977K

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

FELLER BUNCHER

FB518

আরও দেখুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
0R-3500
এই পার্ট:
0R-3500: কোর এ অয়েল
বর্ণনা

আপনি Cat রেম্যানের সাথে এটির সবই পেতে পারেন। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিশিষ্ট সর্বোত্তম-নির্মিত Cat® পার্টগুলি আপনার কখন ও কোথায় সেগুলি প্রয়োজন হবে - একদম কম মূল্যে।

7N-0128
এই পার্ট:
7N-0128: কোর A
বর্ণনা

অয়েল কুলার কোর

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন