NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক গ্রুপস108-2622: MTO-TRK-GRP
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক গ্রুপস
108-2622: MTO-TRK-GRP
108-2622: MTO-TRK-GRP

Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, Press Fit, SALT, MS, 560mm Shoe Width, 171.07mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
108-2622: MTO-TRK-GRP
108-2622: MTO-TRK-GRP

Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 41 Sections, Press Fit, SALT, MS, 560mm Shoe Width, 171.07mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

An Undercarriage Track is designed to facilitate smooth movement, traction, and stability, allowing the equipment to navigate through uneven surfaces with ease. The undercarriage track ensures efficient performance and minimizes downtime by preventing slippage and maintaining optimal grip. By offering traction and maneuverability, the undercarriage track enables efficient operation, even on rugged or uneven surfaces. Its design contributes to the overall durability and performance of the equipment.

Attributes:
• Impact-resistant design for rugged environments.
• Corrosion-resistant materials for longevity.
• High load-bearing capacity for rugged applications.
• Efficient weight distribution for stability.

Applications:
An Undercarriage Track is utilized in undercarriage equipment by enhancing stability and traction, ensuring reliable performance across diverse terrains in varying operations, and enhancing productivity and efficiency.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

An Undercarriage Track is designed to facilitate smooth movement, traction, and stability, allowing the equipment to navigate through uneven surfaces with ease. The undercarriage track ensures efficient performance and minimizes downtime by preventing slippage and maintaining optimal grip. By offering traction and maneuverability, the undercarriage track enables efficient operation, even on rugged or uneven surfaces. Its design contributes to the overall durability and performance of the equipment.

Attributes:
• Impact-resistant design for rugged environments.
• Corrosion-resistant materials for longevity.
• High load-bearing capacity for rugged applications.
• Efficient weight distribution for stability.

Applications:
An Undercarriage Track is utilized in undercarriage equipment by enhancing stability and traction, ensuring reliable performance across diverse terrains in varying operations, and enhancing productivity and efficiency.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Grease Track Type: Not Applicable
Clipped: No
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Shoe Type: MS
Master Bolt Thread: 0.625
Offset: Not Applicable
Shoe Width (mm): 560
Number of Track Sections: 41
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 5 Tooth Master
Track Bolt Thread: 0.625
Grease Track Type: Not Applicable
Clipped: No
Hole Type: Not Applicable
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D5MD5ND4H XL
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D5MD5ND4H XL
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
108-2622 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
108-2622 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
108-2622 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

An Undercarriage Track is designed to facilitate smooth movement, traction, and stability, allowing the equipment to navigate through uneven surfaces with ease. The undercarriage track ensures efficient performance and minimizes downtime by preventing slippage and maintaining optimal grip. By offering traction and maneuverability, the undercarriage track enables efficient operation, even on rugged or uneven surfaces. Its design contributes to the overall durability and performance of the equipment.

Attributes:
• Impact-resistant design for rugged environments.
• Corrosion-resistant materials for longevity.
• High load-bearing capacity for rugged applications.
• Efficient weight distribution for stability.

Applications:
An Undercarriage Track is utilized in undercarriage equipment by enhancing stability and traction, ensuring reliable performance across diverse terrains in varying operations, and enhancing productivity and efficiency.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 108-2622 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Grease Track Type: Not Applicable
Clipped: No
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Shoe Type: MS
Master Bolt Thread: 0.625
Offset: Not Applicable
Shoe Width (mm): 560
Number of Track Sections: 41
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 5 Tooth Master
Track Bolt Thread: 0.625
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 108-2622 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D5M D5N D4H XL

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
108-2625
108-2625: MTO-TRK-GRP
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন