Description: A Hydraulic Pump Piston is a component of a hydraulic pump that is responsible for generating fluid flow by moving back and forth inside a cylinder. The piston is typically made of high-strength material, such as steel, and is sealed against the cylinder walls by a set of hydraulic seals. When the piston is moved in one direction, it creates a vacuum that draws fluid into the cylinder. When the piston is moved in the opposite direction, it forces the fluid out of the cylinder and into the hydraulic system.
Attributes: • Resistant to corrosion. • Strong enough to withstand the operational forces. • Durable and can withstand the wear and tear caused by the constant movement of the piston.
Applications: A Hydraulic Pump Piston is used to generate force and control movement. It is used in Cat 320, 328D, 330, 330C, 330D, 336, 336D, 340D, 350, and 365 OEM Applications, 320C, 325C, 328D, 330C, 330D, 335F, 336, 336D, 336E, 336F, 340D, 340F, 345, 350, and 365B Excavators, 330C, and 330D Material Handler, 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E - Base Machine-Cosg-336e L Uhd, 992H, 993, and 993K Wheel Loader, D3K, and D6K Track Type Tractor.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
Description: A Hydraulic Pump Piston is a component of a hydraulic pump that is responsible for generating fluid flow by moving back and forth inside a cylinder. The piston is typically made of high-strength material, such as steel, and is sealed against the cylinder walls by a set of hydraulic seals. When the piston is moved in one direction, it creates a vacuum that draws fluid into the cylinder. When the piston is moved in the opposite direction, it forces the fluid out of the cylinder and into the hydraulic system.
Attributes: • Resistant to corrosion. • Strong enough to withstand the operational forces. • Durable and can withstand the wear and tear caused by the constant movement of the piston.
Applications: A Hydraulic Pump Piston is used to generate force and control movement. It is used in Cat 320, 328D, 330, 330C, 330D, 336, 336D, 340D, 350, and 365 OEM Applications, 320C, 325C, 328D, 330C, 330D, 335F, 336, 336D, 336E, 336F, 340D, 340F, 345, 350, and 365B Excavators, 330C, and 330D Material Handler, 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E - Base Machine-Cosg-336e L Uhd, 992H, 993, and 993K Wheel Loader, D3K, and D6K Track Type Tractor.
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 4.275
ওজন (kg): 0.38
ওজন (lb): 0.83
দৈর্ঘ্য (mm): 108.6
উপাদানের বিবরণ: শক্ত স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 1.417
বাইরের ব্যাস (mm): 36
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 4.275
ওজন (kg): 0.38
ওজন (lb): 0.83
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Excavator
336E LN340F336E LH330D MH328D LCR336F LNXE336D2 XE335F LCR336D2 LXE330C LN340F L LRE336D336E336F336F LN XE336D2 L336F LN330D LN330C L340D2 L335F336F L336D L336F XE336D2336F L XE336E LNH330C FM330C330D336D LN336D2 GC340D L336D2 L XE330C MH340F L UHD330D L336E L325C336E H
Mobile Hyd Power Unit
330D336FMHPU336F340D2 L336D336E336D L336E HVG
Wheel Loader
993K993
আরও দেখুন
Excavator
336E LN340F336E LH330D MH328D LCR336F LNXE336D2 XE335F LCR336D2 LXE330C LN340F L LRE336D336E336F336F LN XE336D2 L336F LN330D LN330C L340D2 L335F336F L336D L336F XE336D2336F L XE336E LNH330C FM330C330D336D LN336D2 GC340D L336D2 L XE330C MH340F L UHD330D L336E L325C336E H
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
108-6503 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
108-6503 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
108-6503 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: A Hydraulic Pump Piston is a component of a hydraulic pump that is responsible for generating fluid flow by moving back and forth inside a cylinder. The piston is typically made of high-strength material, such as steel, and is sealed against the cylinder walls by a set of hydraulic seals. When the piston is moved in one direction, it creates a vacuum that draws fluid into the cylinder. When the piston is moved in the opposite direction, it forces the fluid out of the cylinder and into the hydraulic system.
Attributes: • Resistant to corrosion. • Strong enough to withstand the operational forces. • Durable and can withstand the wear and tear caused by the constant movement of the piston.
Applications: A Hydraulic Pump Piston is used to generate force and control movement. It is used in Cat 320, 328D, 330, 330C, 330D, 336, 336D, 340D, 350, and 365 OEM Applications, 320C, 325C, 328D, 330C, 330D, 335F, 336, 336D, 336E, 336F, 340D, 340F, 345, 350, and 365B Excavators, 330C, and 330D Material Handler, 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E - Base Machine-Cosg-336e L Uhd, 992H, 993, and 993K Wheel Loader, D3K, and D6K Track Type Tractor.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 108-6503 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 4.275
ওজন (kg): 0.38
ওজন (lb): 0.83
দৈর্ঘ্য (mm): 108.6
উপাদানের বিবরণ: শক্ত স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 1.417
বাইরের ব্যাস (mm): 36
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 108-6503 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
EXCAVATOR
336E LN 340F 336E LH 330D MH 328D LCR 336F LNXE 336D2 XE 335F LCR 336D2 LXE 330C LN 340F L LRE 336D 336E 336F 336F LN XE 336D2 L 336F LN 330D LN 330C L 340D2 L 335F 336F L 336D L 336F XE 336D2 336F L XE 336E LNH 330C FM 330C 330D 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L XE 330C MH 340F L UHD 330D L 336E L 325C 336E H
MOBILE HYD POWER UNIT
330D 336FMHPU 336F 340D2 L 336D 336E 336D L 336E HVG
WHEEL LOADER
993K 993
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।