NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট কুশন126-7266: কুশন অ্যাসেম্বলি-ব্যাক
হোম
ক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট কুশন
126-7266: কুশন অ্যাসেম্বলি-ব্যাক
126-7266: কুশন অ্যাসেম্বলি-ব্যাক

Cat® ব্যাক কুশন অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
126-7266: কুশন অ্যাসেম্বলি-ব্যাক

Cat® ব্যাক কুশন অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
বর্ণনা
বর্ণনা

A Seat Back Cushion is used to provide comfort and support to the operator while sitting in the seat for extended periods during operation. It is made of high-quality, durable fabric materials to withstand the rigors of heavy-duty use, where the seat may be exposed to dirt, dust, moisture, and other potential hazards for an extended period.

Attributes:
• Helps cushion the back against vibrations, shocks, and impacts that may occur during the operation
• Maintains a cool and dry seating environment, particularly in hot and humid conditions

Applications:
A Seat Back Cushion provides the driver's back with soft, supportive cushioning whilst operating the car. It enhances the operator's comfort and helps to provide support during operation. The seat cushion is made to withstand rough environmental conditions.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

A Seat Back Cushion is used to provide comfort and support to the operator while sitting in the seat for extended periods during operation. It is made of high-quality, durable fabric materials to withstand the rigors of heavy-duty use, where the seat may be exposed to dirt, dust, moisture, and other potential hazards for an extended period.

Attributes:
• Helps cushion the back against vibrations, shocks, and impacts that may occur during the operation
• Maintains a cool and dry seating environment, particularly in hot and humid conditions

Applications:
A Seat Back Cushion provides the driver's back with soft, supportive cushioning whilst operating the car. It enhances the operator's comfort and helps to provide support during operation. The seat cushion is made to withstand rough environmental conditions.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 5.5
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 495
মোট উচ্চতা (in): 16
মোট প্রস্থ (mm): 140
মোট উচ্চতা (mm): 406
মোট দৈর্ঘ্য (in): 19.5
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 5.5
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 495
মোট উচ্চতা (in): 16
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Skidder
545C535C525C535B525B525545515
Wheel Tractor
621F631E623F651E633E II657E627F637E
আরও দেখুন
Wheel Skidder
545C535C525C535B525B525545515
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
126-7266 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
126-7266 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
126-7266 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Seat Back Cushion is used to provide comfort and support to the operator while sitting in the seat for extended periods during operation. It is made of high-quality, durable fabric materials to withstand the rigors of heavy-duty use, where the seat may be exposed to dirt, dust, moisture, and other potential hazards for an extended period.

Attributes:
• Helps cushion the back against vibrations, shocks, and impacts that may occur during the operation
• Maintains a cool and dry seating environment, particularly in hot and humid conditions

Applications:
A Seat Back Cushion provides the driver's back with soft, supportive cushioning whilst operating the car. It enhances the operator's comfort and helps to provide support during operation. The seat cushion is made to withstand rough environmental conditions.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 126-7266 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 5.5
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 495
মোট উচ্চতা (in): 16
মোট প্রস্থ (mm): 140
মোট উচ্চতা (mm): 406
মোট দৈর্ঘ্য (in): 19.5
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 126-7266 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

WHEEL SKIDDER

545C 535C 525C 535B 525B 525 545 515

WHEEL TRACTOR

621F 631E 623F 651E 633E II 657E 627F 637E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন