NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোম127-2696: ফোম
হোম127-2696: ফোম
127-2696: ফোম

Cat® ফোম (বৈফল)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
127-2696: ফোম
127-2696: ফোম

Cat® ফোম (বৈফল)

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat foam is used to cushion engine components on Cat engines.


Attributes:
OEM direct replacement part


Applications:
Cat foam is used in the valve cover assemblies on Cat engines. Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat foam is used to cushion engine components on Cat engines.


Attributes:
OEM direct replacement part


Applications:
Cat foam is used in the valve cover assemblies on Cat engines. Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 1.9
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 96.52
মোট উচ্চতা (in): 1.7
মোট প্রস্থ (mm): 48.26
মোট উচ্চতা (mm): 43.18
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3.8
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 1.9
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 96.52
মোট উচ্চতা (in): 1.7
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator Set
3054
Marine Engine
3056
Integrated Toolcarrier
IT14G
Pneumatic Compactor
PF-300BPS-300BPS-150BPS-200B
Industrial Engine
30543056
Excavator
M312M315312-A317 N317-A N317-A315-A
Compact Wheel Loader
914G
আরও দেখুন
Generator Set
3054
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
127-2696 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
127-2696 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
127-2696 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat foam is used to cushion engine components on Cat engines.


Attributes:
OEM direct replacement part


Applications:
Cat foam is used in the valve cover assemblies on Cat engines. Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 127-2696 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 1.9
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 96.52
মোট উচ্চতা (in): 1.7
মোট প্রস্থ (mm): 48.26
মোট উচ্চতা (mm): 43.18
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3.8
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 127-2696 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR SET

3054

MARINE ENGINE

3056

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G

PNEUMATIC COMPACTOR

PF-300B PS-300B PS-150B PS-200B

INDUSTRIAL ENGINE

3054 3056

EXCAVATOR

M312 M315 312-A 317 N 317-A N 317-A 315-A

COMPACT WHEEL LOADER

914G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন