NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমঅন্যান্য এক্সহস্ট সিস্টেম উপাদান133-5954: 345mm লং এগজস্ট মানিফোল্ড শিল্ড স্ট্র্যাপ
হোম
ইঞ্জিনএক্সহস্ট সিস্টেমঅন্যান্য এক্সহস্ট সিস্টেম উপাদান
133-5954: 345mm লং এগজস্ট মানিফোল্ড শিল্ড স্ট্র্যাপ
133-5954: 345mm লং এগজস্ট মানিফোল্ড শিল্ড স্ট্র্যাপ

Cat® এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড শিল্ড স্ট্র্যাপ প্লেসে শিল্ড সুরক্ষিত করে, অত্যধিক তাপ এবং পটেনশিয়াল ড্যামেজ থেকে নিকটবর্তী উপাদানগুলিকে রক্ষা করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
133-5954: 345mm লং এগজস্ট মানিফোল্ড শিল্ড স্ট্র্যাপ
133-5954: 345mm লং এগজস্ট মানিফোল্ড শিল্ড স্ট্র্যাপ

Cat® এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড শিল্ড স্ট্র্যাপ প্লেসে শিল্ড সুরক্ষিত করে, অত্যধিক তাপ এবং পটেনশিয়াল ড্যামেজ থেকে নিকটবর্তী উপাদানগুলিকে রক্ষা করে

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat sound suppression insulation and acoustical foam pieces are integrated into the design of Cat heavy duty equipment to block and absorb noise. Cat liner/Insulation provides vibration isolation, thermal insulation and sound absorption in the engine compartment of Cat heavy equipment.

Attributes:
• Color: Gray
• Provides a strap to the rear engine manifold shield assembly
• Fuel, oil and water resistant
• Thermal and vibration resistance
• Designed for use in engines

Applications:
Cat sound suppression components are used in heavy duty Cat equipment to reduce machine operation noise to safe levels based on national and international standards. Quality you expect for your equipment.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat sound suppression insulation and acoustical foam pieces are integrated into the design of Cat heavy duty equipment to block and absorb noise. Cat liner/Insulation provides vibration isolation, thermal insulation and sound absorption in the engine compartment of Cat heavy equipment.

Attributes:
• Color: Gray
• Provides a strap to the rear engine manifold shield assembly
• Fuel, oil and water resistant
• Thermal and vibration resistance
• Designed for use in engines

Applications:
Cat sound suppression components are used in heavy duty Cat equipment to reduce machine operation noise to safe levels based on national and international standards. Quality you expect for your equipment.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 1
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 340
মোট উচ্চতা (in): 0.35
মোট প্রস্থ (mm): 25.4
মোট উচ্চতা (mm): 8.89
মোট দৈর্ঘ্য (in): 13.58
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 1
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 340
মোট উচ্চতা (in): 0.35
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D11ND11R
Mining Excavator
5130B
Truck
777777C777B777D
Tractor
776D
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D11ND11R
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
133-5954 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
133-5954 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
133-5954 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat sound suppression insulation and acoustical foam pieces are integrated into the design of Cat heavy duty equipment to block and absorb noise. Cat liner/Insulation provides vibration isolation, thermal insulation and sound absorption in the engine compartment of Cat heavy equipment.

Attributes:
• Color: Gray
• Provides a strap to the rear engine manifold shield assembly
• Fuel, oil and water resistant
• Thermal and vibration resistance
• Designed for use in engines

Applications:
Cat sound suppression components are used in heavy duty Cat equipment to reduce machine operation noise to safe levels based on national and international standards. Quality you expect for your equipment.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 133-5954 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট প্রস্থ (in): 1
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 340
মোট উচ্চতা (in): 0.35
মোট প্রস্থ (mm): 25.4
মোট উচ্চতা (mm): 8.89
মোট দৈর্ঘ্য (in): 13.58
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 133-5954 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D11N D11R

MINING EXCAVATOR

5130B

TRUCK

777 777C 777B 777D

TRACTOR

776D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন