হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামসাইড কাটার ও সাইডবার প্রোটেকশনসাইড কাটার135-9793: সাইডকাটার
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামসাইড কাটার ও সাইডবার প্রোটেকশনসাইড কাটার135-9793: সাইডকাটার
135-9793: সাইডকাটার
সাইডকাটারে ওয়েল্ড করা হুইল লোডার
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
135-9793: সাইডকাটার
সাইডকাটারে ওয়েল্ড করা হুইল লোডার
ব্র্যান্ড: Cat
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Wheel loader Weld-on Sidecutters provide a strong, wear-resistant surface to help protect bucket sides and extend bucket side-width to match the teeth bite. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat® Sidecutters are weld-on, wear surfaces to protect bucket sides and lower bucket maintenance costs. Sharpened sidecutters provide better bucket penetration, increase bucket width and headed capacity for bigger payloads and ultimately saving you both time and money.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable Sidecutters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools. Attributes: • Weld on to improve bucket performance while protecting sidebar
Application: • Certain excavator buckets • Suitable for most soil conditions in average digging conditions
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Wheel loader Weld-on Sidecutters provide a strong, wear-resistant surface to help protect bucket sides and extend bucket side-width to match the teeth bite. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat® Sidecutters are weld-on, wear surfaces to protect bucket sides and lower bucket maintenance costs. Sharpened sidecutters provide better bucket penetration, increase bucket width and headed capacity for bigger payloads and ultimately saving you both time and money.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable Sidecutters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools. Attributes: • Weld on to improve bucket performance while protecting sidebar
Application: • Certain excavator buckets • Suitable for most soil conditions in average digging conditions
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 39.3
উচ্চতা (mm): 40.64
উচ্চতা (in): 1.6
প্রস্থ (mm): 254
দৈর্ঘ্য (mm): 998.22
মেশিন: ডোজার
Position: RH/LH
Attachment Method: Weld-On
Material: Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 39.3
উচ্চতা (mm): 40.64
উচ্চতা (in): 1.6
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D11RD11TD10RD10T
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D11RD11TD10RD10T
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
135-9793 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
135-9793 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
135-9793 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Wheel loader Weld-on Sidecutters provide a strong, wear-resistant surface to help protect bucket sides and extend bucket side-width to match the teeth bite. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat® Sidecutters are weld-on, wear surfaces to protect bucket sides and lower bucket maintenance costs. Sharpened sidecutters provide better bucket penetration, increase bucket width and headed capacity for bigger payloads and ultimately saving you both time and money.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable Sidecutters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools. Attributes: • Weld on to improve bucket performance while protecting sidebar
Application: • Certain excavator buckets • Suitable for most soil conditions in average digging conditions
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।