NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট কাটিং এজ ও এজ প্রোটেকশনবাকেট কাটিং এজ140-6836: 958mm লং স্টিলের কাটিং এজ
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট কাটিং এজ ও এজ প্রোটেকশনবাকেট কাটিং এজ
140-6836: 958mm লং স্টিলের কাটিং এজ
140-6836: 958mm লং স্টিলের কাটিং এজ

D3, D5 কাটিং এজ 16mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
140-6836: 958mm লং স্টিলের কাটিং এজ
140-6836: 958mm লং স্টিলের কাটিং এজ
140-6836: 958mm লং স্টিলের কাটিং এজ
140-6836: 958mm লং স্টিলের কাটিং এজ
140-6836: 958mm লং স্টিলের কাটিং এজ

D3, D5 কাটিং এজ 16mm

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® cutting edges protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat dozer cutting edges provide the best balance of abrasion and impact resistance. Both Cat cutting edges and end bits are designed as a balanced system to move more material over a longer period with less downtime. This is accomplished by providing great strength for superior breakage resistance, and by offering maximum wear protection from both bottom and face wear on the cutting edge.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Impact and abrasion resistance
• High productivity in any application

Applications
• Production dozing, finish dozing, and overburden removal
• Straight Blades

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® cutting edges protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat dozer cutting edges provide the best balance of abrasion and impact resistance. Both Cat cutting edges and end bits are designed as a balanced system to move more material over a longer period with less downtime. This is accomplished by providing great strength for superior breakage resistance, and by offering maximum wear protection from both bottom and face wear on the cutting edge.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Impact and abrasion resistance
• High productivity in any application

Applications
• Production dozing, finish dozing, and overburden removal
• Straight Blades

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 37.717
Edge Length (mm): 958
Position: Center
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152.4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152.4
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 6.496
End 2 Hole Offset (mm): 98
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 165
End 2 Hole Offset (in): 3.858
End 1 Hole Offset (in): 3.858
End 1 Hole Offset (mm): 98
Thickness (in): 0.63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152.4
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 37.717
Edge Length (mm): 958
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D3K XLD3K2 XLD3K2 LGPD5K LGPD4K XLD4K LGPD4K2 LGPD4K2 XLD5K XLD3K LGPD5K2 LGPD5K2 XL
Excavator
312D2311D LRR312D2 L312D L312C L312E L315F LCR315 GC313 GC314D LCR313F GC314E CR312E312F314C312C312D314E LCR317313F L313F LGC315313311F LRR314D CR314F CR313F313B313D311C
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D3K XLD3K2 XLD3K2 LGPD5K LGPD4K XLD4K LGPD4K2 LGPD4K2 XLD5K XLD3K LGPD5K2 LGPD5K2 XL
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
140-6836 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
140-6836140-6836
7W-23267W-2326
360-8960360-8960
সমস্ত পার্ট দেখুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
140-6836
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
6Y-5839
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
6Y-5840
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
4T-6229
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
7W-2326
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
360-8960
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
140-6836 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
140-6836 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® cutting edges protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat dozer cutting edges provide the best balance of abrasion and impact resistance. Both Cat cutting edges and end bits are designed as a balanced system to move more material over a longer period with less downtime. This is accomplished by providing great strength for superior breakage resistance, and by offering maximum wear protection from both bottom and face wear on the cutting edge.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Impact and abrasion resistance
• High productivity in any application

Applications
• Production dozing, finish dozing, and overburden removal
• Straight Blades

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 140-6836 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 37.717
Edge Length (mm): 958
Position: Center
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152.4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152.4
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 6.496
End 2 Hole Offset (mm): 98
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 165
End 2 Hole Offset (in): 3.858
End 1 Hole Offset (in): 3.858
End 1 Hole Offset (mm): 98
Thickness (in): 0.63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152.4
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 140-6836 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D3K XL D3K2 XL D3K2 LGP D5K LGP D4K XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

EXCAVATOR

312D2 311D LRR 312D2 L 312D L 312C L 312E L 315F LCR 315 GC 313 GC 314D LCR 313F GC 314E CR 312E 312F 314C 312C 312D 314E LCR 317 313F L 313F LGC 315 313 311F LRR 314D CR 314F CR 313F 313B 313D 311C

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
5P-8247
5P-8247: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
4K-0367
4K-0367: 0.625" হেক্সাগোনাল নাট
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
3F-5108
3F-5108: 5/8-11 থ্রেড 57.15mm দৈর্ঘ্যের প্ল বোল্ট
ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন