NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটঅনিয়মিত আকারের প্লেট147-5072: 8mm পুরু বডি মাউন্ট প্যাড প্লেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটঅনিয়মিত আকারের প্লেট
147-5072: 8mm পুরু বডি মাউন্ট প্যাড প্লেট
147-5072: 8mm পুরু বডি মাউন্ট প্যাড প্লেট

Cat® 8mm পুরু ডাম্প বডি মাউন্ট প্যাড স্টিলের প্লেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
147-5072: 8mm পুরু বডি মাউন্ট প্যাড প্লেট
147-5072: 8mm পুরু বডি মাউন্ট প্যাড প্লেট
147-5072: 8mm পুরু বডি মাউন্ট প্যাড প্লেট
147-5072: 8mm পুরু বডি মাউন্ট প্যাড প্লেট
147-5072: 8mm পুরু বডি মাউন্ট প্যাড প্লেট

Cat® 8mm পুরু ডাম্প বডি মাউন্ট প্যাড স্টিলের প্লেট

ব্র্যান্ড: Cat

ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন
আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন
তালিকায় সেভ করুন

তালিকার বিবরণ ও সেটিংস
সহযোগী সরঞ্জাম (ঐচ্ছিক)
আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত কোনও সরঞ্জাম নেই। আমার যন্ত্রপাতি বিভাগে গিয়ে যন্ত্রপাতি যোগ করুন।

তালিকার দৃশ্যমানতা
ডিফল্টরূপে তালিকা ব্যক্তিগত আছে। আপনার সংস্থার সদস্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিকে সেট করুন।
পাবলিক

সাপোর্ট করা ফাইলের প্রকার:

.csv (নমুনা),

.xlsx (নমুনা).

ব্রাউজ
তৈরি ও সেভ করুনবাতিল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. It is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Body Mount Pad Plate provides additional support to the Dump Body.

Attributes:
• Provided with 3 mounting slots to fit the fastener of size M12.
• High strength and can withstand high levels of stress and impacts.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability.

Applications:
A Body Mount Pad Plate is used in mounting the Dump Body onto the Frame with the help of Pads and Shoes.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

A Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. It is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Body Mount Pad Plate provides additional support to the Dump Body.

Attributes:
• Provided with 3 mounting slots to fit the fastener of size M12.
• High strength and can withstand high levels of stress and impacts.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability.

Applications:
A Body Mount Pad Plate is used in mounting the Dump Body onto the Frame with the help of Pads and Shoes.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 26.38
দৈর্ঘ্য (mm): 670
উপদান: স্টিল
পুরুত্ব (in): 0.31
পুরুত্ব (mm): 8
প্রস্থ (in): 14.65
প্রস্থ (mm): 372
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 26.38
দৈর্ঘ্য (mm): 670
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck
797F797797B
আরও দেখুন
Truck
797F797797B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
147-5072 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
147-5072 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
147-5072 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. It is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Body Mount Pad Plate provides additional support to the Dump Body.

Attributes:
• Provided with 3 mounting slots to fit the fastener of size M12.
• High strength and can withstand high levels of stress and impacts.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability.

Applications:
A Body Mount Pad Plate is used in mounting the Dump Body onto the Frame with the help of Pads and Shoes.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 147-5072 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 26.38
দৈর্ঘ্য (mm): 670
উপদান: স্টিল
পুরুত্ব (in): 0.31
পুরুত্ব (mm): 8
প্রস্থ (in): 14.65
প্রস্থ (mm): 372
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 147-5072 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRUCK

797F 797 797B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন