Description: Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat radial ball bearings are designed to accommodate loads that are primarily perpendicular to the shaft.
Attributes: •Single row radial ball bearing •Pre-lubricated internal clearance •Double seals prevent contamination and introduction of foreign materials
Application: Cat ball bearings are typically used in transmissions, drive train systems, pulley assemblies, motors and pumps; anywhere performance relies on smooth shaft rotation at high operating speeds and temperatures.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat radial ball bearings are designed to accommodate loads that are primarily perpendicular to the shaft.
Attributes: •Single row radial ball bearing •Pre-lubricated internal clearance •Double seals prevent contamination and introduction of foreign materials
Application: Cat ball bearings are typically used in transmissions, drive train systems, pulley assemblies, motors and pumps; anywhere performance relies on smooth shaft rotation at high operating speeds and temperatures.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.59
উচ্চতা (mm): 11
বাইরের ব্যাস (mm): 35
উচ্চতা (in): 0.44
ভিতরে ব্যাস (mm): 15
বাইরের ব্যাস (in): 1.38
Material: Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.59
উচ্চতা (mm): 11
বাইরের ব্যাস (mm): 35
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPP101
Power Package
C7
Generator
LC51XXSR4B
Generator Set
C9C9 GEN SETD250GCD300GCXQP300
Truck Engine
C7C93126B3126C-10C-123126EC11C13
Integrated Toolcarrier
IT28G
Engine
3126E
Track Loader
953C963B963C
Soil Compactor
815F II
Petroleum Engine
3126BC9C7
Cold Planer
PM-102
Wheel Dozer
814F II
Landfill Compactor
816F II
Compact Wheel Loader
902C2903D903C2
Wheel Loader
928G924F938G950G950F962G
Track-Type Tractor
D5MDEUCED6M30/30
Engine - Machine
C9
Gen Set Engine
3126BPOWER SYS
Asphalt Paver
AP-655CBG-2255CAP-755
Rotary/Track Drills
MD5075MD5075C
Marine Engine
31163126
Pipelayer
561M
Industrial Engine
C7C9C-931263126B
Vibratory Compactor
CP-433ECS-423ECS-433E
Petroleum Package
TH31-C9P
আরও দেখুন
Pumper
SPP101
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
156-1871 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
156-1871 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
156-1871 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat radial ball bearings are designed to accommodate loads that are primarily perpendicular to the shaft.
Attributes: •Single row radial ball bearing •Pre-lubricated internal clearance •Double seals prevent contamination and introduction of foreign materials
Application: Cat ball bearings are typically used in transmissions, drive train systems, pulley assemblies, motors and pumps; anywhere performance relies on smooth shaft rotation at high operating speeds and temperatures.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 156-1871 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 0.59
উচ্চতা (mm): 11
বাইরের ব্যাস (mm): 35
উচ্চতা (in): 0.44
ভিতরে ব্যাস (mm): 15
বাইরের ব্যাস (in): 1.38
Material: Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 156-1871 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
PUMPER
SPP101
GENERATOR
LC51XX SR4B
TRUCK ENGINE
C7 C9 3126B 3126 C-10 C-12 3126E C11 C13
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT28G
TRACK-TYPE TRACTOR
D5M DEUCE D6M 30/30
ASPHALT PAVER
AP-655C BG-2255C AP-755
MARINE ENGINE
3116 3126
PIPELAYER
561M
VIBRATORY COMPACTOR
CP-433E CS-423E CS-433E
PETROLEUM PACKAGE
TH31-C9P
POWER PACKAGE
C7
GENERATOR SET
C9 C9 GEN SET D250GC D300GC XQP300
ENGINE
3126E
TRACK LOADER
953C 963B 963C
SOIL COMPACTOR
815F II
PETROLEUM ENGINE
3126B C9 C7
COLD PLANER
PM-102
WHEEL DOZER
814F II
LANDFILL COMPACTOR
816F II
COMPACT WHEEL LOADER
902C2 903D 903C2
WHEEL LOADER
928G 924F 938G 950G 950F 962G
ENGINE - MACHINE
C9
GEN SET ENGINE
3126B POWER SYS
ROTARY/TRACK DRILLS
MD5075 MD5075C
INDUSTRIAL ENGINE
C7 C9 C-9 3126 3126B
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।