Description: O-Rings are mainly used in static application as both axial or radial seals to prevent leakage and contamination.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat® O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat® O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat seal to protect your investment.
Applications: O-Rings are used in a wide variety of applications throughout the entire Cat® product line.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: O-Rings are mainly used in static application as both axial or radial seals to prevent leakage and contamination.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat® O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat® O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat seal to protect your investment.
Applications: O-Rings are used in a wide variety of applications throughout the entire Cat® product line.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 5.70
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.22
ভিতরে ব্যাস (mm): 169
ভিতরে ব্যাস (in): 6.67
উপদান: HNBR - হাইড্রোজেনেটেড নাইট্রিল,HNBR (72)
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 5.70
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.22
ভিতরে ব্যাস (mm): 169
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator Set
3512
Shovel Logger
345C
Wheeled Excavator
W345C MHM330D
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Excavator
336E LN352F345D L349F L349F LXE349D L330D MH336D336E349D2 L349D2352F-VG336D2 L330D LN340D2 L568 FM LL336D L336D2568 FM345C L349E L330D345D L VG336D LN336D2 GC340D L345C MH349E L VG349D352F XE VG330D L336E L330D FM349E349F345C345D
Mobile Hyd Power Unit
330D330D L349E L HVG349E345D345C349D L349D2340D2 L336D336E336D L352FMHPU336E HVG345C L
আরও দেখুন
Generator Set
3512
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
249-6670 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
249-6670 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
249-6670 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: O-Rings are mainly used in static application as both axial or radial seals to prevent leakage and contamination.
Attributes: Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat® O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.
Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.
With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat® O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.
Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat seal to protect your investment.
Applications: O-Rings are used in a wide variety of applications throughout the entire Cat® product line.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 249-6670 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 5.70
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.22
ভিতরে ব্যাস (mm): 169
ভিতরে ব্যাস (in): 6.67
উপদান: HNBR - হাইড্রোজেনেটেড নাইট্রিল,HNBR (72)
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 249-6670 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR SET
3512
SHOVEL LOGGER
345C
WHEELED EXCAVATOR
W345C MH M330D
HEX BASED SPL SOLUTION
352F OEM
EXCAVATOR
336E LN 352F 345D L 349F L 349F LXE 349D L 330D MH 336D 336E 349D2 L 349D2 352F-VG 336D2 L 330D LN 340D2 L 568 FM LL 336D L 336D2 568 FM 345C L 349E L 330D 345D L VG 336D LN 336D2 GC 340D L 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 330D L 336E L 330D FM 349E 349F 345C 345D
MOBILE HYD POWER UNIT
330D 330D L 349E L HVG 349E 345D 345C 349D L 349D2 340D2 L 336D 336E 336D L 352FMHPU 336E HVG 345C L
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।